Aros de nylon
Aro 82 mm
La rueda Duratech para rodaja está fabricada con cuerpo de poliamida pesada y banda de rodadura de material idéntico con cuerpo de aro, con un diámetro de 82 mm y ancho de banda de 98 mm. El cubo presenta una longitud de 100 mm con orificio para eje de 20 mm de diámetro, equipado con rodamiento de bolas de precisión. La capacidad de carga estática alcanza 1800 kg, mientras que la carga dinámica es de 900 kg a 4 km/h y 720 kg a 6 km/h, proporcionando excelente rendimiento en aplicaciones industriales exigentes.
Aro 100 mm
La rueda Duratech para rodamiento está fabricada con cuerpo de poliamida pesada y banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, equipada con cojinete liso. Presenta un diámetro de 100 mm, ancho de banda de 50 mm, longitud de cubo de 60 mm y diámetro de orificio del eje de 20 mm. Ofrece una capacidad de carga estática de 1200 kg y capacidades dinámicas de 720 kg a 4 km/h y 600 kg a 6 km/h, proporcionando un rendimiento robusto para aplicaciones industriales exigentes.
Aro 82 mm
La rueda Duratech para rodaja está fabricada con cuerpo de poliamida pesada y banda de rodadura de material idéntico con cuerpo de aro, con un diámetro de 82 mm y ancho de banda de 70 mm. El cubo tiene una longitud de 70 mm con orificio para eje de 20 mm de diámetro, equipado con rodamiento de bolas de precisión. La capacidad de carga dinámica es de 750 kg a 4 km/h y 600 kg a 6 km/h, mientras que la capacidad de carga estática alcanza los 1500 kg, proporcionando un rendimiento robusto para aplicaciones industriales exigentes.
Aro 80 mm
La rueda Duratech para rodaja está fabricada con cuerpo de poliamida pesada y banda de rodadura de material idéntico con cuerpo de aro, con un diámetro de 80 mm y ancho de banda de 60 mm. El cubo tiene una longitud de 60 mm con orificio para eje de 25 mm de diámetro, equipado con rodamiento de bolas de precisión. La capacidad de carga dinámica es de 600 kg a 4 km/h y 480 kg a 6 km/h, mientras que la capacidad de carga estática alcanza los 1200 kg, proporcionando un rendimiento robusto para aplicaciones industriales exigentes.
Aro 82 mm
La rueda Duratech para ruedas giratorias está fabricada con cuerpo de poliamida pesada y banda de rodadura de material idéntico con cuerpo de aro, equipada con rodamiento de bolas de precisión. Presenta un diámetro de 82 mm, ancho de banda de 66 mm, longitud de cubo de 66 mm y diámetro de orificio del eje de 20 mm. Ofrece una capacidad de carga estática de 1300 kg y capacidades dinámicas de 650 kg a 4 km/h y 520 kg a 6 km/h, proporcionando un rendimiento robusto para aplicaciones industriales exigentes.
Aro 82 mm
La rueda Duratech para ruedas giratorias está fabricada con cuerpo de poliamida pesada y banda de rodadura de material idéntico con cuerpo de aro, incorporando rodamiento de bolas de precisión. Presenta un diámetro de 82 mm, ancho de banda de 90 mm, longitud de cubo de 90 mm y diámetro de orificio del eje de 20 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 900 kg a 4 km/h y 720 kg a 6 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 1800 kg, proporcionando excelente rendimiento para aplicaciones industriales exigentes.
Aro 65 mm
La rueda Duratech para ruedas giratorias está fabricada con cuerpo de poliamida pesada y banda de rodadura de material idéntico con cuerpo de aro, equipada con rodamiento de bolas de precisión. Presenta un diámetro de 65 mm, ancho de banda de 32 mm, longitud de cubo de 32 mm y diámetro de orificio del eje de 12 mm. Ofrece una capacidad de carga estática de 480 kg y capacidades dinámicas de 290 kg a 4 km/h y 240 kg a 6 km/h, proporcionando un rendimiento robusto para aplicaciones industriales exigentes.
Aro 80 mm
La rueda Duratech para ruedas giratorias está fabricada con cuerpo de poliamida pesada y banda de rodadura de material idéntico con cuerpo de aro, equipada con rodamiento de bolas de precisión. Presenta un diámetro de 80 mm, ancho de banda de 74 mm, longitud de cubo de 80 mm y diámetro de orificio del eje de 20 mm. Ofrece una capacidad de carga estática de 1400 kg y capacidades dinámicas de 700 kg a 4 km/h y 560 kg a 6 km/h, proporcionando un rendimiento robusto para aplicaciones industriales exigentes.
Aro 150 mm
La rueda Duratech para ruedas giratorias está fabricada con cuerpo de poliamida súper pesada y banda de rodadura de material idéntico con cuerpo de aro, con un diámetro de 150 mm, ancho de banda de 80 mm, longitud de cubo de 90 mm y diámetro de orificio del eje de 35 mm. Incorpora rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento suave y duradero. Ofrece una capacidad de carga estática de 6000 kg y capacidades de carga dinámica de 3600 kg a 4 km/h y 3000 kg a 6 km/h, proporcionando un rendimiento excepcional en aplicaciones industriales de alta exigencia.
Aro 200 mm
La rueda Duratech para ruedas giratorias está fabricada con cuerpo de poliamida súper pesada y banda de rodadura de material idéntico con cuerpo de aro, incorporando rodamiento de bolas de precisión. Sus dimensiones principales incluyen un diámetro de 200 mm, ancho de banda de 80 mm, longitud de cubo de 90 mm y diámetro de orificio del eje de 40 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 5400 kg a 4 km/h y 4500 kg a 6 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 9000 kg.
Aro 250 mm
La rueda Duratech para ruedas giratorias está fabricada con cuerpo de poliamida súper pesada y banda de rodadura de material idéntico con cuerpo de aro, incorporando rodamiento de bolas de precisión. Sus dimensiones principales incluyen un diámetro de 250 mm, ancho de banda de 80 mm, longitud de cubo de 90 mm y diámetro de orificio del eje de 50 mm. La capacidad de carga estática alcanza los 11.000 kg, mientras que la carga dinámica es de 6.600 kg a 4 km/h y 5.500 kg a 6 km/h.
Aro 300 mm
La rueda Duratech para ruedas giratorias está fabricada con cuerpo de poliamida súper pesada y banda de rodadura de material idéntico con cuerpo de aro, con un diámetro de 300 mm y ancho de banda de 80 mm, longitud de cubo de 90 mm y diámetro de orificio del eje de 50 mm. Incorpora rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento suave y duradero. Ofrece una capacidad de carga estática de 13.000 kg y capacidad de carga dinámica de 7.800 kg a 4 km/h o 6.500 kg a 6 km/h, proporcionando un rendimiento excepcional en aplicaciones industriales de alta exigencia.
Aro 250 mm
La rueda Duratech para ruedas giratorias está fabricada con cuerpo de poliamida pesada y banda de rodadura de material idéntico con cuerpo de aro, equipada con rodamiento de bolas de precisión. Presenta un diámetro de 250 mm, ancho de banda de 50 mm, longitud de cubo de 60 mm y diámetro de orificio del eje de 20 mm. Ofrece una capacidad de carga estática de 2200 kg y capacidades dinámicas de 1320 kg a 4 km/h y 1100 kg a 6 km/h, proporcionando un rendimiento robusto para aplicaciones industriales exigentes.
Aro 85 mm
La rueda Duratech para rodaja está fabricada con cuerpo de poliamida pesada y banda de rodadura de material idéntico con cuerpo de aro, con un diámetro de 85 mm y ancho de banda de 60 mm. El cubo tiene una longitud de 60 mm con orificio para eje de 20 mm de diámetro, equipado con rodamiento de bolas de precisión. La capacidad de carga dinámica es de 650 kg a 4 km/h y 520 kg a 6 km/h, mientras que la capacidad de carga estática alcanza los 1300 kg, proporcionando un rendimiento robusto para aplicaciones industriales exigentes.
Aro 85 mm
La rueda Duratech para ruedas giratorias está fabricada con cuerpo de poliamida pesada y banda de rodadura de material idéntico con cuerpo de aro, equipada con rodamiento de bolas de precisión. Presenta un diámetro de 85 mm, ancho de banda de 65 mm, longitud de cubo de 65 mm y diámetro de orificio del eje de 20 mm. Ofrece una capacidad de carga estática de 1300 kg y capacidades dinámicas de 650 kg a 4 km/h y 520 kg a 6 km/h, proporcionando un rendimiento robusto para aplicaciones industriales exigentes.
Aro 85 mm
La rueda Duratech para rodaja está fabricada con cuerpo de poliamida pesada y banda de rodadura de material idéntico con cuerpo de aro, con un diámetro de 85 mm y ancho de banda de 70 mm. El cubo tiene una longitud de 70 mm con orificio para eje de 20 mm de diámetro, equipado con rodamiento de bolas de precisión. La capacidad de carga dinámica es de 750 kg a 4 km/h y 600 kg a 6 km/h, mientras que la capacidad de carga estática alcanza los 1500 kg, proporcionando excelente rendimiento para aplicaciones industriales exigentes.
Aro 85 mm
La rueda Duratech para rodaja está fabricada con cuerpo de poliamida pesada y banda de rodadura de material idéntico con cuerpo de aro, con un diámetro de 85 mm y ancho de banda de 75 mm. El cubo presenta una longitud de 75 mm con orificio para eje de 20 mm de diámetro, equipado con rodamiento de bolas de precisión. La capacidad de carga dinámica es de 750 kg a 4 km/h y 600 kg a 6 km/h, mientras que la capacidad de carga estática alcanza los 1500 kg, proporcionando un rendimiento robusto para aplicaciones industriales exigentes.
Aro 85 mm
La rueda Duratech para rodaja está fabricada con cuerpo de poliamida pesada y banda de rodadura de material idéntico con cuerpo de aro, con un diámetro de 85 mm y ancho de banda de 80 mm. El cubo tiene una longitud de 80 mm con orificio para eje de 20 mm de diámetro, equipado con rodamiento de bolas de precisión. La capacidad de carga dinámica es de 750 kg a 4 km/h y 600 kg a 6 km/h, mientras que la capacidad de carga estática alcanza los 1500 kg, proporcionando un rendimiento robusto para aplicaciones industriales exigentes.
Aro 85 mm
La rueda Duratech para rodaja está fabricada con cuerpo de poliamida pesada y banda de rodadura de material idéntico con cuerpo de aro, con un diámetro de 85 mm y ancho de banda de 85 mm. El cubo presenta una longitud de 85 mm con orificio para eje de 20 mm de diámetro, equipado con rodamiento de bolas de precisión. La capacidad de carga dinámica es de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, mientras que la capacidad de carga estática alcanza los 1600 kg, proporcionando un rendimiento robusto para aplicaciones industriales exigentes.
Aro 85 mm
La rueda Duratech para rodamiento está fabricada con cuerpo de poliamida pesada y banda de rodadura de material idéntico con cuerpo de aro, incorporando rodamiento de bolas de precisión. Presenta un diámetro de 85 mm, ancho de banda de 90 mm, longitud de cubo de 90 mm y diámetro de orificio del eje de 20 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, con una capacidad de carga estática máxima de 1600 kg, proporcionando un rendimiento robusto para aplicaciones industriales exigentes.
Aro 85 mm
La rueda Duratech para ruedas giratorias está fabricada con cuerpo de poliamida pesada y banda de rodadura de material idéntico con cuerpo de aro, equipada con rodamiento de bolas de precisión. Presenta un diámetro de 85 mm, ancho de banda de 95 mm, longitud de cubo de 95 mm y diámetro de orificio del eje de 20 mm. Ofrece una capacidad de carga estática de 1800 kg y capacidades dinámicas de 900 kg a 4 km/h y 720 kg a 6 km/h, proporcionando un rendimiento robusto para aplicaciones industriales exigentes.
Aro 85 mm
La rueda Duratech para ruedas giratorias está fabricada con cuerpo de poliamida pesada y banda de rodadura de material idéntico con cuerpo de aro, incorporando rodamiento de bolas de precisión. Presenta un diámetro de 85 mm, ancho de banda de 100 mm, longitud de cubo de 100 mm y diámetro de orificio del eje de 20 mm. Ofrece una capacidad de carga estática de 1800 kg y capacidad de carga dinámica de 900 kg a 4 km/h o 720 kg a 6 km/h, proporcionando excelente rendimiento para aplicaciones industriales exigentes.
Aro 85 mm
La rueda Duratech para rueda giratoria está fabricada con cuerpo de poliamida pesada y banda de rodadura de material idéntico con cuerpo de aro, incorporando rodamiento de bolas de precisión. Presenta un diámetro de 85 mm, ancho de banda de 95 mm, longitud de cubo de 97 mm y diámetro de orificio del eje de 20 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 900 kg a 4 km/h y 720 kg a 6 km/h, con una capacidad de carga estática máxima de 1800 kg, proporcionando un rendimiento robusto para aplicaciones industriales exigentes.
Aro 85 mm
La rueda Duratech para rodaja está fabricada con cuerpo de poliamida pesada y banda de rodadura de material idéntico con cuerpo de aro, con un diámetro de 85 mm y ancho de banda de 100 mm. El cubo tiene una longitud de 102 mm con orificio para eje de 20 mm de diámetro, equipado con rodamiento de bolas de precisión. La capacidad de carga estática es de 1800 kg, mientras que la carga dinámica alcanza 900 kg a 4 km/h y 720 kg a 6 km/h, proporcionando un rendimiento robusto para aplicaciones industriales exigentes.
Preguntas frecuentes
Ventajas de las ruedas de nylon
Las ruedas de nailon TENTE combinan resistencia, durabilidad y un excelente rendimiento de rodadura, lo que las convierte en una solución fiable para los exigentes requisitos de movilidad. Los Aros de nylon son especialmente apreciados por su construcción ligera, su gran capacidad de carga y su resistencia a los productos químicos, la humedad y la abrasión, lo que garantiza un rendimiento constante incluso en las condiciones más difíciles. Al decidir si las ruedas de nylon son la elección correcta para su caso de uso individual, deben tenerse en cuenta factores como las condiciones del suelo, los requisitos de capacidad de carga, el tamaño de las ruedas y el tipo de carcasa de la rueda utilizada para lograr la solución de movilidad óptima.
Las ruedas giratorias de nylon TENTE ofrecen varias ventajas clave:
Gran capacidad de carga y baja resistencia a la rodadura: los Aros de nylon están diseñados para soportar cargas pesadas y, al mismo tiempo, mantener un rendimiento de rodadura suave y eficiente en superficies duras y uniformes. Su baja resistencia a la rodadura los hace ideales para transportar mercancías sin esfuerzo en entornos con suelos lisos y duraderos.
Resistencia química y a la humedad: gracias a sus propiedades de material robusto y no poroso, las ruedas de nailon resisten los productos químicos, los aceites, las grasas y la humedad. Para garantizar un rendimiento óptimo en entornos exigentes, deben combinarse con la carcasa de rueda adecuada, lo que garantiza una protección total contra la corrosión y las influencias externas.
Alta durabilidad y bajo mantenimiento: construidas para soportar un uso intensivo, las ruedas de nylon ofrecen una excelente resistencia a la abrasión, el desgaste y la deformación. Su larga vida útil reduce la necesidad de reemplazos y reduce el mantenimiento general, lo que garantiza una solución de movilidad rentable y confiable.
Tipos de ruedas de nylon
Las ruedas de nylon TENTE están disponibles en una variedad de diseños, tamaños y capacidades de carga, lo que le permite elegir la solución ideal para sus requisitos de movilidad específicos. Nuestra gama abarca desde ruedas compactas para aplicaciones más ligeras hasta ruedas giratorias de nailon de alta resistencia diseñadas para soportar cargas extremas en entornos exigentes. Si bien las propiedades del material del nylon contribuyen significativamente al rendimiento de rodadura y a la resistencia al desgaste, la elección de la carcasa de la rueda es igualmente importante. La carcasa también determina la capacidad de carga, la estabilidad y la durabilidad generales de la solución de movilidad. Al seleccionar la combinación correcta de rueda y carcasa, garantiza un funcionamiento fluido, seguridad y un rendimiento duradero. A continuación se muestran algunos de los tipos de ruedas de nylon más buscados:
Ruedas giratorias de nailon de alta resistencia
Diseñadas para priorizar la resistencia, la estabilidad dimensional y la alta capacidad de carga, las ruedas giratorias de nailon de alta resistencia permiten rodar de manera eficiente en suelos duros y uniformes con una deformación mínima bajo carga. Son ideales para un uso industrial exigente, donde la dirección estable y predecible y los intervalos de servicio prolongados son importantes. Combinarlos con carcasas reforzadas desbloquea todo su potencial de carga y mejora la estabilidad en servicio continuo, mientras que los rodamientos de bolas de precisión ayudan a mantener bajas fuerzas de empuje/tracción y un rendimiento constante. Entre nuestras ofertas de productos, las ruedas MOP son un excelente ejemplo. Estas ruedas combinan la poliamida Duratech superpesada de TENTE con un rodamiento de bolas de precisión. Están disponibles en diámetros de rueda de 75 mm a 400 mm y, en su configuración más grande, ofrecen una capacidad de carga estática de hasta 15 000 kg. Las ruedas MOP se utilizan comúnmente, por ejemplo, en nuestra rueda doble Omikron, que combina estas ruedas de nailon de alta resistencia con una robusta carcasa de doble rueda de hierro fundido.
Ruedas pequeñas de nylon
Diseñadas para instalaciones compactas y maniobras ajustadas, las ruedas pequeñas de nailon dan prioridad a la baja resistencia a la rodadura, a un posicionamiento preciso y a una altura total mínima. En suelos lisos, proporcionan un manejo preciso y predecible y son ideales para aplicaciones de servicio ligero a mediano donde el espacio y la maniobrabilidad son fundamentales. Combínelo con carcasas livianas para mejorar la agilidad; seleccione carcasas reforzadas cuando se requieran cargas permitidas más altas dentro de las mismas limitaciones de espacio, sin comprometer el control. Una línea de productos representativa de nuestra gama son las ruedas UOO. Estas pequeñas ruedas de nailon están disponibles con un diámetro de rueda de hasta 50 mm y combinan un cuerpo de rueda y una banda de rodadura de poliamida con cojinetes lisos. Las ruedas TENTE UOO se utilizan habitualmente, por ejemplo, en nuestras ruedas Agila o Agila twin, que utilizan una carcasa de chapa de acero para una o dos ruedas y ofrecen varias opciones de montaje y bloqueo. Con su pequeña altura total, estas ruedas con ruedas giratorias de nailon son ideales para aplicaciones que solo ofrecen un espacio de instalación limitado.
Campos de aplicación de las ruedas de nylon
Los aros de nylon se utilizan en múltiples sectores debido a su resistencia mecánica, estabilidad dimensional y facilidad de limpieza. Su idoneidad para aplicaciones específicas depende de factores como el tamaño de la rueda, las condiciones del suelo y el tipo de carcasa de rueda seleccionada. Para uso industrial, las ruedas de nylon se utilizan, por ejemplo, en carros de limpieza profesionales, maquinaria y equipos de taller, soluciones de transporte pesado y más. En contextos móviles y comerciales, las ruedas de nylon se integran, por ejemplo, en jaulas antivuelco, plataformas rodantes y otras aplicaciones relacionadas con la logística minorista. Al seleccionar la combinación correcta de rueda de nailon y carcasa giratoria, las ruedas de nailon TENTE se pueden configurar para que funcionen de forma fiable, desde aplicaciones críticas para la higiene, como carritos de limpieza profesionales, hasta casos de uso industrial y móvil de uso pesado.