- Inicio
- Industria
- Sanidad
- Equipos quirúrgicos
-
Robots quirúrgicos
Ruedas y Aros para Robots Quirúrgicos
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La rueda giratoria Rueda Linea incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y equipada con rodamiento de bolas de precisión para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado, complementada con rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 100 mm y una altura total de 124 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 120 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 240 kg, siendo ideal para aplicaciones en hospitales, equipos médicos, muebles de oficina y carros especializados.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La rueda giratoria Rueda Linea incorpora una placa rectangular con espaciado entre el agujero para tornillo US como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia e integra un rodamiento de bolas de precisión para el mecanismo giratorio. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado y rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 100 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 124 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 120 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 240 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en hospitales, carros de anestesia, camas de cuidados, equipos médicos como arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, carros de diálisis, muebles de oficina, elevadores de pacientes y carros de limpieza profesional.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria Rueda Linea incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y equipada con rodamiento de bolas de precisión para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado, complementada con rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 148 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga dinámicas de 130 kg a 3 km/h y una capacidad de carga estática de 260 kg, siendo ideal para aplicaciones médicas, hospitalarias y de oficina que requieren movilidad precisa y fiable.
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
La rueda giratoria con freno total Linea incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y equipada con rodamiento de bolas de precisión para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado, complementada con rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento óptimo, con un diámetro de 100 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 124 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 120 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 240 kg, siendo ideal para aplicaciones en hospitales, equipos médicos, muebles de oficina y sistemas de movilidad especializada.
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
La rueda giratoria con freno total Linea incorpora una placa rectangular con espaciado entre el agujero para tornillo US como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en poliamida e integra un rodamiento de bolas de precisión para el giro. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado y rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 100 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 124 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 120 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 240 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en hospitales, residencias de ancianos, carros de medicación, camas de cuidados, equipos médicos como ecógrafos y ventiladores, muebles de oficina y carros de limpieza profesional.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La rueda giratoria con freno total Linea incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y cuenta con rodamiento de bolas de precisión para el mecanismo giratorio, garantizando un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado y rodamiento de bolas de precisión, ofreciendo un diámetro de 125 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones totales alcanzan una altura de 148 mm. La capacidad de carga dinámica es de 130 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 260 kg, siendo ideal para aplicaciones en hospitales, equipos médicos, carros de enfermería, muebles de oficina y sistemas de movilización especializada.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La rueda giratoria con freno total Linea incorpora una placa rectangular con espaciado entre el agujero para tornillo US como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en poliamida e integra un rodamiento de bolas de precisión para el giro. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado y rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 125 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 148 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 130 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 260 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en hospitales, residencias de ancianos, equipos médicos como carros de anestesia, diálisis, medicación y enfermería, así como muebles de oficina y carros de limpieza profesional.
Rueda giratoria con Freno direccional 100 mm
La rueda giratoria con freno direccional Linea incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y cuenta con un rodamiento de bolas de precisión que garantiza un movimiento suave y duradero del mecanismo giratorio. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado, equipada con rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento óptimo. El diámetro de la rueda es de 100 mm y la altura total del conjunto alcanza los 124 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 120 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 240 kg, ofreciendo un rendimiento excepcional para aplicaciones que requieren movilidad controlada y frenado direccional preciso.
Rueda giratoria con Freno direccional 100 mm
La rueda giratoria con freno direccional Linea incorpora una placa rectangular con espaciado entre el agujero para tornillo US como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en poliamida y cuenta con rodamiento de bolas de precisión para el giro. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado, equipada con rodamiento de bolas de precisión y un diámetro de 100 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 124 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 120 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 240 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en hospitales, carros de anestesia, equipos médicos como arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, camas de cuidados, carros de medicación, elevadores de pacientes, sillas de tratamiento, robots quirúrgicos, ventiladores, ecógrafos y muebles de oficina.
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
La rueda giratoria con freno direccional Linea incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y cuenta con rodamiento de bolas de precisión para el mecanismo giratorio, garantizando un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado y rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 125 mm que asegura un desplazamiento óptimo. Las dimensiones totales alcanzan una altura de 148 mm. La capacidad de carga dinámica es de 130 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 260 kg, siendo ideal para aplicaciones en hospitales, carros de medicación, equipos médicos, muebles de oficina y sistemas de movilidad especializada.
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
La rueda giratoria con freno direccional Linea incorpora una placa rectangular con espaciado entre el agujero para tornillo US como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en poliamida y equipada con rodamiento de bolas de precisión para el giro. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado y rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 125 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 148 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 130 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 260 kg. Esta rueda está diseñada para aplicaciones en hospitales, residencias de ancianos, equipos médicos como carros de anestesia, diálisis, medicación y enfermería, así como muebles de oficina y carros de limpieza profesional.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria Rueda Linea incorpora una espiga sólida redonda como sistema de fijación, proporcionando una conexión robusta y fiable. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y equipada con rodamiento de bolas de precisión que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado conductor eléctrico, montada sobre rodamiento de bolas de precisión inoxidable para máxima durabilidad. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 130 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga dinámicas de 150 kg a velocidades de 3-4 km/h y una capacidad de carga estática de 300 kg, siendo ideal para aplicaciones hospitalarias, equipos médicos, mobiliario de oficina y sistemas de transporte profesional.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La rueda giratoria Rueda Linea incorpora un sistema de fijación mediante agujero para tornillo que garantiza una instalación segura y precisa. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia e integra un rodamiento de bolas de precisión que proporciona un movimiento giratorio suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado, equipada con rodamiento de bolas de precisión inoxidable que asegura un desplazamiento silencioso y eficiente. Con un diámetro de rueda de 100 mm y una altura total de 118 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga excepcionales: 120 kg de carga dinámica a una velocidad de 3 km/h y 240 kg de carga estática, siendo ideal para aplicaciones hospitalarias, equipos médicos, mobiliario de oficina y sistemas de transporte profesional.
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
La rueda giratoria con freno total Linea incorpora un sistema de fijación mediante agujero para tornillo que garantiza una instalación segura y precisa. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia e integra un rodamiento de bolas de precisión que proporciona un movimiento giratorio suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado, equipada con rodamiento de bolas de precisión inoxidable para un funcionamiento óptimo en entornos exigentes. Con un diámetro de rueda de 100 mm y una altura total de 118 mm, esta rueda ofrece dimensiones compactas ideales para aplicaciones especializadas. La capacidad de carga dinámica alcanza los 120 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática soporta hasta 240 kg, proporcionando la robustez necesaria para equipos médicos, mobiliario hospitalario y aplicaciones industriales que requieren máxima fiabilidad y control de movimiento.
Rueda giratoria con Freno direccional 100 mm
La rueda giratoria con freno direccional Linea incorpora un sistema de fijación mediante agujero para tornillo que garantiza una instalación segura y confiable. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia e integra un rodamiento de bolas de precisión que proporciona un movimiento suave y duradero del mecanismo giratorio. La rueda presenta un cuerpo de poliamida robusto con una banda de rodadura de poliuretano inyectado que ofrece excelente tracción y resistencia al desgaste, mientras que el rodamiento de bolas de precisión inoxidable asegura un funcionamiento silencioso y libre de mantenimiento. Con un diámetro de rueda de 100 mm y una altura total de 118 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga excepcionales: 120 kg de carga dinámica a una velocidad de 3 km/h y 240 kg de carga estática, siendo ideal para aplicaciones médicas, hospitalarias y de oficina que requieren movilidad controlada y frenado direccional preciso.
Rueda giratoria con Freno direccional 100 mm
La rueda giratoria con freno direccional Linea incorpora un sistema de fijación mediante agujero para tornillo que garantiza una instalación segura y confiable. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia e integra un rodamiento de bolas de precisión que proporciona un movimiento suave y duradero del mecanismo giratorio. La rueda presenta un cuerpo de poliamida robusto con una banda de rodadura de poliuretano inyectado que asegura un desplazamiento silencioso y protege las superficies del suelo, mientras que el rodamiento de bolas de precisión inoxidable garantiza un funcionamiento óptimo en condiciones exigentes. Con un diámetro de rueda de 100 mm y una altura total de 118 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga excepcionales: 120 kg de carga dinámica a una velocidad de 3 km/h y 240 kg de carga estática, siendo ideal para aplicaciones médicas, hospitalarias y de oficina que requieren movilidad controlada y fiabilidad.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La rueda giratoria Rueda Linea incorpora una espiga sólida redonda como sistema de fijación, proporcionando una conexión robusta y confiable. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y equipada con rodamiento de bolas de precisión que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado, montada sobre rodamiento de bolas de precisión inoxidable para máxima durabilidad y resistencia a la corrosión. Con un diámetro de rueda de 100 mm y una altura total de 120 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga excepcionales: 120 kg de carga dinámica a velocidades de hasta 3 km/h y 240 kg de carga estática, siendo ideal para aplicaciones hospitalarias, equipos médicos, mobiliario de oficina y sistemas de transporte profesional.
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
La rueda giratoria con freno total Linea incorpora una sólida espiga redonda como sistema de fijación, proporcionando una conexión robusta y confiable. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y equipada con rodamiento de bolas de precisión que garantiza un movimiento suave y duradero del mecanismo giratorio. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado, montada sobre rodamiento de bolas de precisión inoxidable que asegura un funcionamiento silencioso y libre de mantenimiento. Con un diámetro de rueda de 100 mm y una altura total de 120 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga excepcionales: 120 kg de carga dinámica a una velocidad de 3 km/h y 240 kg de carga estática, siendo ideal para aplicaciones médicas, hospitalarias y de oficina que requieren movilidad precisa y frenado seguro.
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
La rueda giratoria con freno total Linea incorpora una sólida espiga redonda como sistema de fijación, proporcionando una conexión robusta y confiable. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y cuenta con rodamiento de bolas de precisión para garantizar un movimiento suave y duradero del mecanismo giratorio. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado, equipada con rodamiento de bolas de precisión inoxidable que asegura un funcionamiento silencioso y libre de mantenimiento. Con un diámetro de rueda de 100 mm y una altura total de 120 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga dinámicas de 120 kg a velocidades de hasta 3 km/h y una capacidad de carga estática de 240 kg, siendo ideal para aplicaciones médicas, hospitalarias y de oficina que requieren movilidad controlada y frenado seguro.
Rueda giratoria con Freno direccional 100 mm
La rueda giratoria con freno direccional Linea incorpora una sólida espiga redonda como sistema de fijación, proporcionando una conexión robusta y confiable. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y cuenta con rodamiento de bolas de precisión que garantiza un movimiento suave y duradero del mecanismo giratorio. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado, equipada con rodamiento de bolas de precisión inoxidable que asegura un funcionamiento silencioso y libre de mantenimiento, con un diámetro de 100 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 120 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 120 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 240 kg, ofreciendo un rendimiento excepcional para aplicaciones médicas, hospitalarias y de oficina que requieren movilidad controlada y segura.
Rueda giratoria con Freno direccional 100 mm
La rueda giratoria con freno direccional Linea incorpora una sólida espiga redonda como sistema de fijación, proporcionando una conexión robusta y confiable. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y cuenta con rodamiento de bolas de precisión para garantizar un movimiento suave y duradero del mecanismo giratorio. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado, equipada con rodamiento de bolas de precisión inoxidable que asegura un funcionamiento silencioso y libre de mantenimiento, con un diámetro de 100 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 120 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 120 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 240 kg, ofreciendo un rendimiento óptimo para aplicaciones médicas, hospitalarias y de oficina que requieren movilidad controlada y segura.
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
La rueda giratoria con freno total Linea incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y cuenta con rodamiento de bolas de precisión para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado, equipada con rodamiento de bolas de precisión inoxidable que asegura un funcionamiento silencioso y libre de mantenimiento. Con un diámetro de rueda de 100 mm, la unidad alcanza una altura total de 124 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 120 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 240 kg, siendo ideal para aplicaciones médicas, hospitalarias y de oficina que requieren movilidad controlada y frenado seguro.
Rueda giratoria con Freno direccional 100 mm
La rueda giratoria con freno direccional Linea incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y cuenta con un rodamiento de bolas de precisión que garantiza un movimiento suave y duradero del mecanismo giratorio. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado, ofreciendo excelente resistencia al desgaste y tracción óptima, mientras que el rodamiento de bolas de precisión inoxidable asegura un funcionamiento silencioso y libre de mantenimiento. Con un diámetro de rueda de 100 mm y una altura total de 124 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga dinámica de 120 kg a 3 km/h y estática de 240 kg, siendo ideal para aplicaciones médicas, hospitalarias y de oficina que requieren movilidad controlada y fiable.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria Rueda Linea incorpora una espiga sólida redonda como sistema de fijación, proporcionando una conexión robusta y fiable. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y equipada con rodamiento de bolas de precisión que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado, montada sobre rodamiento de bolas de precisión inoxidable para máxima durabilidad y resistencia a la corrosión. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 145 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga dinámicas de 130 kg a 3 km/h y estáticas de 260 kg. Está especialmente diseñada para aplicaciones en hospitales, equipos médicos, muebles de oficina, carros de catering, sistemas de limpieza profesional y diversas aplicaciones que requieren movilidad precisa y silenciosa.