Kappa load

9650FTP200P63 CL67

EAN:
4031582314199
Número de producto:
00806569
¿Todavía no ha encontrado el producto adecuado, tiene requisitos especiales o está interesado en soluciones individuales? Póngase en contacto con nosotros.

Precio a petición

Cantidad

Crossselling

Crossselling

Kappa load

9652FTP200P63 CL67

Rueda giratoria con freno total, Soporte y pletina de hierro fundido, soldado, zincado cromado, cabeza giratoria con un rodamiento axial rígido, protegido, cabeza giratoria atornillada, con tornillo remachado, con engrasador, eje de rueda atornillado, pletina de fijación. núcleo de rueda de hierro fundido, barnizado, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión
Kappa load

9651FTP200P63 CL67

Rueda giratoria con freno direccional, Soporte y pletina de hierro fundido, soldado, zincado cromado, cabeza giratoria con un rodamiento axial rígido, protegido, cabeza giratoria atornillada, con tornillo remachado, con engrasador, eje de rueda atornillado, pletina de fijación. núcleo de rueda de hierro fundido, barnizado, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión

Accessories

Accessories

Novatech

FTP 200x50-Ø25 HL60

núcleo de rueda de hierro fundido, barnizado, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión
Accessory

Foot Protection Ø200

Protección de pie flexible para la máxima seguridad laboral; adecuado para usar con nuestros rangos de soportes 3640, 4680, 9650 y 9680, como modelos de ruedas fijas, giratorias o con freno.