Alpha stainless
8477UAD125P63 natural/3004
Descargas
Servicio CAD
There are currently no files available for this product
Atribucions bàsiques
| Aplicaciones | Industrial Consumer, Machinery & Workshop Equipment, Professional Cleaning Carts |
|---|---|
| Nombre del producto | Alpha stainless |
| Características especiales | Stainless |
| Tipo de producto | Swivel castor with total lock |
| La capacidad de carga a 4 km/h | 300 KG |
| La capacidad de carga es estática | 600 KG |
| Rango de temperatura (mínimo) | -25 °C |
| Rango de temperatura (máximo) | 80 °C |
| altura total | 161 mm |
| Ancho total | 96 mm |
| Peso total | 2.05 KG |
Rendimiento
| Rendimiento del rodillo | |
|---|---|
| Ruido de movimiento | |
| Deserción | |
| Resistencia a la corrosión |
Soporte
| Material | Stainless steel, heavy |
|---|---|
| La forma de la horquilla | Broad |
| rodamiento giratorio | Two ball races |
| Color | Acero Inoxidable , Stainless steel |
| desplazamiento | 60 mm |
| Radio giratorio | 167 mm |
| interferencia de giro | 334 mm |
| Diámetro del domo | 96 mm |
Aro
| Material del cuerpo | Polyamide |
|---|---|
| material de la banda de rodadura | Polyurethane, injected |
| Cojinete | Roller bearing, stainless |
| Color del aro | Natural white |
| banda de rodadura | Soft tread |
| Diámetro del aro | 125 mm |
| Ancho de banda de rodadura | 40 mm |
| Anchura del aro | 40 mm |
| Dureza de la banda de rodadura (A) | 96 Shore A |
| Dureza de la banda de rodadura (D) | 50 Shore D |
Ajuste
| Tipo de ajuste | Rectangular plate |
|---|---|
| Longitud de la placa | 137 mm |
| Ancho de la placa | 105 mm |
| Longitud del orificio de la placa (mínimo) | 75 mm |
| Longitud del orificio de la placa (máxima) | 80 mm |
| Ancho del orificio de la placa (mínimo) | 75 mm |
| Anchura del orificio de la placa (máxima) | 105 mm |
| Diámetro del orificio de la placa | 11 mm |