Alpha stainless
8477UFD100P30-13
Descargas
Servicio CAD
Puede descargar datos de construcción para este producto en un formato diferente
Inicie sesión para ver los archivos CAD
Atribucions bàsiques
| Aplicaciones | Industrial Consumer, Machinery & Workshop Equipment, Professional Cleaning Carts |
|---|---|
| Nombre del producto | Alpha stainless |
| Características especiales | Stainless |
| Tipo de producto | Swivel castor with total lock |
| La capacidad de carga a 4 km/h | 160 KG |
| La capacidad de carga es estática | 320 KG |
| Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C |
| Rango de temperatura (máximo) | 80 °C |
| altura total | 128 mm |
| Ancho total | 75 mm |
| Peso total | 0.89 KG |
Rendimiento
| Rendimiento del rodillo | |
|---|---|
| Ruido de movimiento | |
| Deserción | |
| Resistencia a la corrosión |
Soporte
| Material | Stainless steel, heavy |
|---|---|
| La forma de la horquilla | Broad |
| rodamiento giratorio | Two ball races |
| Color | Acero Inoxidable , Stainless steel |
| desplazamiento | 41 mm |
| Radio giratorio | 123 mm |
| interferencia de giro | 246 mm |
| Diámetro del domo | 75 mm |
Aro
| Material del cuerpo | Polyamide |
|---|---|
| material de la banda de rodadura | Elastic tire, non-marking, vulcanized |
| Cojinete | Roller bearing, stainless |
| Color del aro | Gris plateado (RAL7001) |
| banda de rodadura | Soft tread |
| Diámetro del aro | 100 mm |
| Ancho de banda de rodadura | 34 mm |
| Anchura del aro | 34 mm |
| Dureza de la banda de rodadura (A) | 63 Shore A |
Ajuste
| Tipo de ajuste | Bolt hole |
|---|---|
| El diámetro del agujero del perno | 13 mm |