Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
La rueda giratoria con freno total Galea incorpora una sólida espiga redonda como sistema de fijación, proporcionando una conexión robusta y confiable. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma maciza sin marcas, equipada con cojinete liso para un funcionamiento silencioso. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 162 mm, ofrece capacidades de carga de 80 kg dinámicos a 3 km/h y 160 kg estáticos. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, así como sillas de ducha.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
5077PIO125R05-22x40
EAN
4031582362664
Atributos principales
Tipo
Rueda giratoria con Freno total
Capacidad de carga a 3 km/h
80 kg
Capacidad de carga estática
160 kg
Altura total
162 mm
Rango de temperatura (máximo)
60 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso total
0.6 kg
Nombre del producto
Galea
Estándar
EN12530 - Dispositivos Ruedas
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Ajuste
Tipo de ajuste
Sólida Espiga, redonda
Diámetro del Perno
22 mm
Longitud del Perno
40 mm
Carcasa
Forma de Horquilla Forma
Cerrado
Material
Poliamida
Rodamiento giratorio
Dos carreras de bolas
Interferencia de giro
205 mm
Desplazamiento
40 mm
Rueda
Dureza de la Banda de rodadura (A)
80 Shore A
Material del cuerpo
Polipropileno
Material de la banda de rodadura
Goma maciza, sin marcas
Ancho de Banda de rodadura
32 mm
Diámetro
125 mm
Protectores de hilo
Sin protector de roscas
Cojinete
Cojinete liso
special-features-image
Características especiales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Previene movimientos no deseados
Bloqueo de rueda para operación manual
Soporte asegurado
Bloqueo total para bloquear simultáneamente la rueda y la carcasa giratoria
Combinación de colores
Los colores pueden adaptarse al diseño del producto
Esquema de colores fácil de usar
Pedal verde para bloqueo direccional y pedal rojo para bloqueo total
Superficie pintada
Oro, cromo o colores brillantes
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Dirección sencilla
Cabezal giratorio con doble rodamiento de bolas
Componentes resistentes a químicos
Insensible a muchos agentes de limpieza y sustancias químicas
Conforme a las normas
Aplicable en la industria alimentaria (aprobación Lerpac)
Omitir la galería de productos

Venta cruzada

Variantes
Rueda giratoria Rueda 125 mm
Rueda giratoria Rueda 125 mm
Galea
5070PIO125R05-22x40

La rueda giratoria Rueda Galea está equipada con una espiga sólida redonda que garantiza una fijación segura y estable. La carcasa fabricada en poliamida resistente incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas para un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma maciza sin marcas, montada sobre cojinete liso, con un diámetro de 125 mm que asegura un desplazamiento silencioso y eficiente. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 162 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 80 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 160 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, así como sillas de ducha, ofreciendo rendimiento confiable en entornos sanitarios y de servicios.

125 mm
162 mm
Uso ligero
125 mm
162 mm
Uso ligero
Variantes
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
Galea
5071PIO125R05-22x40

La rueda giratoria con freno direccional Galea incorpora una sólida espiga redonda como sistema de fijación, proporcionando una conexión robusta y confiable. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y cuenta con un sistema de rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con una banda de rodadura de goma maciza sin marcas, equipada con cojinete liso para un funcionamiento silencioso, y tiene un diámetro de 125 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 162 mm. La capacidad de carga dinámica es de 80 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática alcanza los 160 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, así como sillas de ducha.

125 mm
162 mm
Uso ligero
125 mm
162 mm
Uso ligero