Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
Linea
EAN:
4031582353273
Número de producto:
5941XSC125P51 RAL9002
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Combinación de colores
La rueda giratoria con freno direccional Linea incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una inst...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Archivos CAD
Puede descargar los datos de construcción de este producto.
Hojas de datos
La rueda giratoria con freno direccional Linea incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en poliamida resistente y cuenta con rodamiento de bolas de precisión para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida conductora eléctrica con banda de rodadura de poliuretano inyectado conductor eléctrico, equipada con rodamiento de bolas de precisión inoxidable para máxima fiabilidad. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 148 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 130 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 260 kg, siendo ideal para aplicaciones médicas, hospitalarias y de oficina que requieren conductividad eléctrica y control direccional preciso.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Atributos principales
Ajuste
Carcasa
Rueda
Club Diseñador Deutscher
Club Diseñador Deutscher
Premio Interzum
Premio Interzum
IF Premio Diseño
IF Premio Diseño
Características especiales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Combinación de colores
Los colores pueden adaptarse al diseño del producto
Diseño premiado
Premiado con prestigiosos galardones por jurados internacionales
Esquema de colores fácil de usar
Pedal verde para bloqueo direccional y pedal rojo para bloqueo total
Superficie pintada
Oro, cromo o colores brillantes
Ruedas de bajo mantenimiento
Protectores de rosca para funcionamiento sin obstáculos y limpieza mínima
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Uso ergonómico
Ruedas con resistencia al rodamiento optimizada para reducir el esfuerzo del usuario
Conductividad certificada
Versión conductora para proteger a los usuarios y dispositivos eléctricos de descargas electrostáticas
Componentes resistentes a químicos
Insensible a muchos agentes de limpieza y sustancias químicas
Maniobrabilidad optimizada
Rueda doble con alta maniobrabilidad gracias al efecto diferencial
Menos limpieza
Gracias a las superficies lisas, las ruedas son rápidas y fáciles de limpiar
Protección de cable integrada
Empujador de cables integrado para proteger los cables que están en el suelo
Marca individual
Grabado, fundido o impreso