Rueda giratoria con central, Freno total 150 mm
Integral stainless
Número de pedido:
990002676
EAN:
4031582342406
Número de producto:
7046XSX150R26-28S45 D 9002 4xM8 W
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Diseño premiado
La rueda giratoria con central Integral stainless con freno total incorpora una espiga con agujero de leva para barras de perfil...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
La rueda giratoria con central Integral stainless con freno total incorpora una espiga con agujero de leva para barras de perfil, siendo importante que el fabricante de camas del hospital selle las camas lavables en el área de colocación. La carcasa está fabricada en acero inoxidable mediano y cuenta con rodamiento de bolas de precisión para el giro. La rueda presenta un cuerpo de poliamida conductora eléctrica con banda de rodadura de poliuretano inyectado conductor eléctrico, equipada con rodamiento de bolas de precisión sellado y un diámetro de 150 mm. Las dimensiones incluyen una altura total de 183 mm. La capacidad de carga dinámica es de 150 kg a velocidades de 3 km/h y 150 kg a 4 km/h, mientras que la carga estática máxima alcanza los 450 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, rayos X, hospitales, residencias y hogares de ancianos.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Atributos principales
Ajuste
Carcasa
Rueda
Conjunto de mangos
IF Premio Diseño
IF Premio Diseño
Premio al Diseño Red Dot
Premio al Diseño Red Dot
Características especiales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Carcasa sólida
Fabricado en acero prensado, galvanizado
Previene movimientos no deseados
Bloqueo de rueda para operación manual
Bloqueo central fácil de usar
Bloqueo simultáneo de más de una rueda mediante una palanca central
Diseño premiado
Premiado con prestigiosos galardones por jurados internacionales
Escaneo fiable
Antimagnético para escáneres de seguridad y resonancia magnética
Ruedas de bajo mantenimiento
Protectores de rosca para funcionamiento sin obstáculos y limpieza mínima
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Uso ergonómico
Ruedas con resistencia al rodamiento optimizada para reducir el esfuerzo del usuario
Conductividad certificada
Versión conductora para proteger a los usuarios y dispositivos eléctricos de descargas electrostáticas
Sello de protección
Ruedas con rodamientos sellados para proteger contra salpicaduras de agua y suciedad
Lavabilidad permanente
Todos los componentes metálicos de acero inoxidable
Materiales de bajo mantenimiento
Todos los componentes metálicos de aluminio o acero inoxidable
Cubierta individual
La forma de la cubierta de la carcasa puede personalizarse
Seguridad certificada
Norma de rendimiento certificada por TÜV Süd
Maniobrabilidad cómoda
Cruce sencillo de obstáculos con ruedas grandes y núcleos elásticos
Función de conmutación multinivel
Hasta tres posiciones de bloqueo: bloqueo direccional, bloqueo total o movilidad libre