Integral Plus: súper fácil de accionar
Accionamiento ligero como una pluma.
Frenado sin esfuerzo. Alivio perceptible.
Ya sea en una cama de hospital, una mesa de operaciones o un dispositivo médico, Integral plus y las ruedas dobles Integral twin load pueden frenarse de forma centralizada con un sencillo movimiento del pie y una fuerza de accionamiento mínima. Para facilitar el manejo, mejorar la ergonomía de los procesos y aumentar la eficiencia en la atención clínica diaria.
Ventajas de un vistazo:
- Accionamiento extraordinariamente sencillo del sistema de frenado
- Versiones con freno centralizado para procesos de trabajo eficientes
- Hasta tres posiciones de conmutación: freno direccional, freno total o movilidad total
- Rodadura suave y sistema de frenado silencioso para un entorno más tranquilo
- Calidad probada y diseño galardonado de la serie Integral
AI generated
Un simple movimiento. Más control y seguridad.
En Integral plus e Integral twin load, el sistema de frenado de las ruedas se acciona cómodamente con el pie. Según la versión, pueden seleccionarse hasta tres posiciones:
- Movilidad total: el movimiento sin restricciones permite un radio de giro especialmente reducido, ideal, por ejemplo, para espacios compactos y pasillos estrechos y sinuosos.
- Freno direccional: aporta mayor estabilidad en las curvas y permite un desplazamiento rectilíneo controlado en distancias largas.
- Freno total: el bloqueo simultáneo de la rueda y el rodamiento giratorio garantiza una posición segura y estable.
Freno centralizado fácil de integrar
El sistema de freno centralizado, fácil de usar y capaz de frenar varias ruedas simultáneamente, está concebido como una práctica solución de sistema. Las distintas opciones de montaje, palancas de accionamiento y componentes técnicos facilitan la integración en su aplicación.
Según la versión, también pueden adaptarse a sus requisitos el ángulo de conmutación, la fuerza de frenado y la fuerza de accionamiento. De este modo, la solución de movilidad se ajusta con precisión a su diseño y a sus procesos de trabajo.
Dos soluciones de ruedas. Una misma facilidad de manejo.
Integral plus. Frenado sin esfuerzo para camas de hospital y camas geriátricas.
Integral plus se ha desarrollado para el uso diario en hospitales y centros asistenciales. Combina las ventajas probadas de la serie Integral con un sistema de frenado optimizado que se acciona de forma extraordinariamente fácil y cómoda.
Ideal para camas de hospital, camas geriátricas y dispositivos médicos, allí donde la movilidad fiable y la facilidad de uso son esenciales.
Integral twin load. Robusta en uso. Fácil de accionar.
Integral twin load es una rueda doble para aplicaciones médicas exigentes con elevados requisitos de capacidad de carga, estabilidad y facilidad de uso. A pesar de su alta rigidez torsional y de su capacidad de carga de hasta 250 kg por rueda, el sistema de frenado se acciona cómodamente con el pie y con una fuerza mínima.
Especialmente indicada para mesas de operaciones, robots quirúrgicos, camas bariátricas y otras aplicaciones médicas de alta carga en las que son esenciales un posicionamiento seguro y un manejo sencillo.