Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
El Bushing es un accesorio diseñado como casquillo reductor cuadrado para ruedas industriales, fabricado con materiales de alta resistencia que garantizan durabilidad y rendimiento óptimo en aplicaciones de carga. Este componente presenta un diámetro de perno de 18 mm, permitiendo una conexión segura y precisa con el sistema de montaje. Con un peso de 0,01 kg, ofrece una solución ligera que no compromete la funcionalidad del conjunto de rodamiento.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
Kunststoff Huelse R48-22,6 Ø18
EAN
4031582321739
Número de material S4
199027545
Atributos principales
Tipo
Accesorio
Peso total
0.01 kg
Nombre del producto
Reductor
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Ajuste
Tipo de ajuste
Casquillo reductor, cuadrado
Diámetro del Perno
18 mm
Longitud del Perno
62 mm