Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
La rueda giratoria con freno de rueda Stylea incorpora un sistema de fijación mediante agujero ciego para conexión B10 que garantiza una instalación segura y precisa. La carcasa está fabricada en poliamida resistente y cuenta con un vástago giratorio espiga que proporciona un movimiento suave y controlado. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con material de rodadura idéntico con cuerpo de aro, equipada con cojinete liso con separador tubo separador para un funcionamiento silencioso y duradero. Con un diámetro de rueda de 65 mm y una altura total de 68 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 50 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 100 kg. Especialmente diseñada para aplicaciones en mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina, proporcionando movilidad y funcionalidad óptimas.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
5925UOI065L51-10 DOM27
EAN
4031582335828
Atributos principales
Tipo
Rueda giratoria con Freno de rueda
Ancho total
46 mm
Capacidad de carga a 3 km/h
50 kg
Capacidad de carga estática
100 kg
Altura total
68 mm
Rango de temperatura (máximo)
40 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-10 °C
Nombre del producto
Stylea
Estándar
EN12528 - Ruedas para muebles
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Ajuste
Tipo de ajuste
Agujero ciego para conexión B10
Diámetro del agujero del Perno
10 mm
Carcasa
Forma de Horquilla Forma
Soporte de Aro Doble Soporte
Material
Poliamida
Rodamiento giratorio
Vástago giratorio Espiga
Diámetro del domo
27 mm
Interferencia de giro
154 mm
Radio de giro
77 mm
Rueda
Dureza de la Banda de rodadura (D)
75 Shore D
Material del cuerpo
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Idéntico con cuerpo de Aro
Ancho de Banda de rodadura
7 mm
Diámetro
65 mm
Protectores de hilo
Sin protector de roscas
Eje
Remachado
Cojinete
Cojinete liso con Separador tubo separador
special-features-image
Características especiales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Previene movimientos no deseados
Bloqueo de rueda para operación manual
Opciones de montaje variables
Diferentes dimensiones de montaje para una amplia gama de aplicaciones
Combinación de colores
Los colores pueden adaptarse al diseño del producto
Superficie pintada
Oro, cromo o colores brillantes
Integración visual
Diferentes diámetros de cúpula para una transición perfecta de la rueda a la aplicación
Ruedas de bajo desgaste
Ruedas duraderas con un desgaste extremadamente bajo
Componentes resistentes a químicos
Insensible a muchos agentes de limpieza y sustancias químicas
Maniobrabilidad optimizada
Rueda doble con alta maniobrabilidad gracias al efecto diferencial
Menos limpieza
Gracias a las superficies lisas, las ruedas son rápidas y fáciles de limpiar
Omitir la galería de productos

Venta cruzada

Rueda giratoria Rueda 65 mm
Stylea
5920UOI065L51-10 DOM27

La Stylea es una rueda giratoria rueda equipada con agujero ciego para conexión B10 que proporciona una solución de movilidad versátil para diversas aplicaciones. La carcasa está fabricada en poliamida resistente e incorpora un vástago giratorio espiga que garantiza un movimiento suave y controlado. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con material de rodadura idéntico con cuerpo de aro, complementado por un cojinete liso con separador tubo separador para un funcionamiento duradero. Con un diámetro de rueda de 65 mm y una altura total de 68 mm, esta rueda ofrece dimensiones compactas ideales para espacios reducidos. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 50 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 100 kg. Es especialmente adecuada para mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina.

65 mm
Uso ligero
68 mm
65 mm
Uso ligero
68 mm