Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
La rueda giratoria con central Linea clinic, freno total, está equipada con una espiga con agujero de leva para barras de perfil en versión corta, siendo necesario que el fabricante de camas del hospital selle las camas lavables en el área de colocación. La carcasa está fabricada en poliamida con un rodamiento de bolas de precisión en la zona giratoria, proporcionando estabilidad y durabilidad en entornos sanitarios exigentes. La rueda presenta un diámetro de 125 mm y está compuesta por una banda de rodadura de poliuretano inyectado con propiedades conductoras eléctricas, montada sobre un rodamiento de bolas de precisión inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y fiable. La altura total del conjunto es de 130 mm, permitiendo una integración óptima en diferentes tipos de equipamiento médico. La capacidad de carga estática alcanza los 450 kg, mientras que la capacidad dinámica es de 150 kg a una velocidad de 4 km/h y 150 kg a 3 km/h, asegurando un rendimiento seguro en aplicaciones móviles. Esta rueda está especialmente diseñada para carros de anestesia, arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, rayos X, ordenadores con ruedas, carros de diálisis, camas de hospital, carros de medicación, residencias y hogares de ancianos, carros de enfermería, camillas, ecógrafos y ventiladores, ofreciendo una solución versátil y confiable para el sector sanitario.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
5946USC125R36-32S30 D 9002 4xM6 W
EAN
4031582360127
Número de material S4
990036613
Atributos principales
Certificación
Probado y supervisado por TÜV Süd
Tipo
Rueda giratoria con central, Freno total
Ancho total
71 mm
Capacidad de carga a 3 km/h
150 kg
Capacidad de carga a 4 km/h
150 kg
Capacidad de carga estática
450 kg
Altura total
130 mm
Rango de temperatura (máximo)
40 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso total
0.91 kg
Nombre del producto
Linea clinic
Estándar
EN12531 - Ruedas de la cama del hospital
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Ajuste
Cantidad de orificios de montaje del Perno
4
Sugerencia
El fabricante de camas del hospital debe Sellado las camas lavables en el área de colocación.
Tipo de ajuste
Espiga con Agujero de leva para barras de perfil, Versión corta
Diámetro del Perno
32 mm
Longitud del Perno
50 mm
Posición de la rosca del Perno
7 mm
Soporte
Color
Gris y blanco (RAL9002)
Forma de Horquilla Forma
Soporte de Aro Doble Soporte
Material de la carcasa
Poliamida
Rodamiento giratorio
Rodamiento de bolas de precisión
Diámetro del domo
45.5 mm
Interferencia de giro
216 mm
Desplazamiento
40 mm
Radio de giro
108 mm
Aro
Dureza de la Banda de rodadura (A)
92 Shore A
Dureza de la Banda de rodadura (D)
42 Shore D
Material del cuerpo
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Poliuretano, Inyectado, conductor eléctrico
Ancho de Banda de rodadura
15 mm
Diámetro
125 mm
Anchura del cuerpo
15 mm
Protectores de hilo
Con protector de roscas
Cojinete
Rodamiento de bolas de precisión, Inoxidable
Color Aro
Gris y blanco (RAL9002)
Set de mandos
Sugerencia
El fabricante de camas del hospital debe Sellado las camas lavables en el área de colocación.

Club Diseñador Deutscher

Club Diseñador Deutscher

IF Premio Diseño

IF Premio Diseño

Premio Interzum

Premio Interzum

special-features-image
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Previene movimientos no deseados
Bloqueo de rueda para operación manual
Bloqueo central fácil de usar
Bloqueo simultáneo de más de una rueda mediante una palanca central
Combinación de colores
Los colores pueden adaptarse al diseño del producto
Diseño premiado
Premiado con prestigiosos galardones por jurados internacionales
Menor riesgo de accidentes
Altura extremadamente baja para reducir el riesgo de accidentes bajo camas hospitalarias
Ruedas de bajo mantenimiento
Protectores de rosca para funcionamiento sin obstáculos y limpieza mínima
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Uso ergonómico
Ruedas con resistencia al rodamiento optimizada para reducir el esfuerzo del usuario
Conductividad certificada
Versión conductora para proteger a los usuarios y dispositivos eléctricos de descargas electrostáticas
Seguridad certificada
Norma de rendimiento certificada por TÜV Süd
Maniobrabilidad optimizada
Rueda doble con alta maniobrabilidad gracias al efecto diferencial
Omitir la galería de productos

Productos relacionados

Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 125 mm
Linea clinic
5944USC125R36-32S30 D 9002 4xM6 4xØ13 W

La Linea clinic es una rueda giratoria con bloqueo central, total o freno direccional diseñada para aplicaciones médicas y hospitalarias de alta exigencia. El sistema de fijación utiliza una espiga con agujero de leva para barras de perfil en versión corta, siendo necesario que el fabricante de camas del hospital selle las camas lavables en el área de colocación. La carcasa está fabricada en poliamida con un rodamiento de bolas de precisión que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda posee un diámetro de 125 milímetros y está equipada con un rodamiento de bolas de precisión inoxidable, mientras que la banda de rodadura está confeccionada en poliuretano inyectado con propiedades conductoras eléctricas. La altura total del conjunto es de 130 milímetros. En cuanto a las capacidades de carga, la rueda soporta una carga estática máxima de 450 kilogramos, mientras que en condiciones dinámicas puede soportar 150 kilogramos a una velocidad de 4 kilómetros por hora o 150 kilogramos a 3 kilómetros por hora. Esta rueda es especialmente adecuada para carros de anestesia, arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, rayos X, ordenadores con ruedas, carros de diálisis, camas de hospital, carros de medicación, residencias y hogares de ancianos, carros de enfermería, camillas, ecógrafos y ventiladores.

125 mm
130 mm
150 kg
125 mm
130 mm
150 kg