Qué deben ofrecer las ruedas para contenedores rodantes de bomberos
Ruedas Alpha para un uso fiable
Los contenedores rodantes de bomberos necesitan ruedas que soporten de forma fiable cargas elevadas, sean fáciles de maniobrar y funcionen con seguridad incluso en condiciones exigentes.
Según la versión, varias ruedas Alpha pueden frenarse o liberarse simultáneamente mediante un accionamiento central. Hay variantes con freno centralizado, freno direccional o freno total. Esto reduce el esfuerzo de manejo y el riesgo de que alguna rueda quede sin asegurar. La solución técnica —por ejemplo, mediante barras de perfil, palancas o sistemas integrados— puede adaptarse al diseño y a los requisitos de cada contenedor rodante de bomberos.
Configuraciones versátiles
En función de la combinación de rueda, soporte y fijación, la familia de productos Alpha ofrece, entre otras, las siguientes características:
Fácil maniobrabilidad: Un rodamiento giratorio con doble rodamiento de bolas permite maniobras precisas.
Diseño robusto: Las variantes de rueda resistentes al desgaste soportan un uso intensivo, mientras que los rodamientos sellados protegen frente a salpicaduras de agua y suciedad.
Adaptadas al entorno de uso: Disponibles, entre otras opciones, en versiones resistentes al calor y a la corrosión.
Alta capacidad de carga: Según la combinación de rueda, soporte y fijación, la familia de productos Alpha ofrece capacidades de carga de hasta 500 kg por rueda.
Ruedas Alpha en Braun Feuerwehrtechnik
La colaboración con Braun Feuerwehrtechnik demuestra el rendimiento de la solución en condiciones reales de uso. La empresa desarrolla contenedores rodantes para cuerpos de bomberos destinados a transportar mangueras, equipos de extinción, equipos de protección contra inundaciones, equipos de respiración autónoma y herramientas pesadas de trabajo y rescate.
Los contenedores rodantes se utilizan con frío y calor, viento y lluvia, nieve y hielo. La combinación de alta capacidad de carga, buena maniobrabilidad, freno centralizado y protector antipolvo de las ruedas TENTE Alpha permite transportar el equipo de forma segura y flexible hasta el lugar de intervención.
Ruedas Alpha seleccionadas en Braun Feuerwehrtechnik:
| Diámetro de rueda: | 200 mm |
|---|---|
| Capacidad de carga dinámica: | 400 kg por rueda |
| Configuración de ruedas: | Cuatro ruedas Alpha por contenedor rodante; seis ruedas para contenedores especialmente pesados . |
| Frenado: | Freno centralizado |
Seguridad bien diseñada para contenedores rodantes pesados
Las ruedas Alpha de los contenedores rodantes de bomberos están conectadas mediante un varillaje robusto. Una barra de accionamiento transmite el movimiento de la mano a una segunda barra a través de un resorte de gas. De este modo, todas las ruedas se frenan o se liberan para la marcha al mismo tiempo, sin que el contenedor se detenga bruscamente.
Un protector antipolvo adicional en el rodamiento giratorio limita el desplazamiento lateral de las ruedas. Así se reduce el riesgo de vuelco al frenar, un aspecto de seguridad esencial en contenedores rodantes pesados.
— Thomas Braun, fundador y director general de Braun Feuerwehrtechnik GmbH
Trabajamos estrechamente desde hace años. TENTE siempre se toma en serio nuestros retos y juntos desarrollamos una solución adaptada con precisión a nuestros clientes, para quienes la seguridad es especialmente importante.
— Thomas Braun, fundador y director general de Braun Feuerwehrtechnik GmbH
¿Qué ruedas son adecuadas para su contenedor rodante de bomberos?
La capacidad de carga, el material de la rueda, la fijación y la función de frenado deben adaptarse al diseño, la carga y el entorno de uso del contenedor rodante. Descríbanos brevemente sus requisitos.
Nuestros expertos le ayudarán a seleccionar y configurar las ruedas Alpha adecuadas.