Kappa
9688TOP100P63 CL67
Descargas
Servicio CAD
Puede descargar datos de construcción para este producto en un formato diferente
Inicie sesión para ver los archivos CAD
Atribucions bàsiques
| Aplicaciones | Automotive, Ferretero, Heavy Transport Solutions | 
|---|---|
| Nombre del producto | Kappa | 
| Tipo de producto | Fixed castor | 
| La capacidad de carga a 4 km/h | 720 KG | 
| La capacidad de carga a 6 km/h | 600 KG | 
| La capacidad de carga es estática | 1200 KG | 
| Rango de temperatura (mínimo) | -30 °C | 
| Rango de temperatura (máximo) | 80 °C | 
| altura total | 145 mm | 
| Ancho total | 98 mm | 
| Peso total | 2.8 KG | 
Rendimiento
| Rendimiento del rodillo | |
|---|---|
| Ruido de movimiento | |
| Deserción | |
| Resistencia a la corrosión | 
Soporte
| Material | Cast iron, or iron forged, heavy | 
|---|---|
| La forma de la horquilla | Broad, reinforced | 
| rodamiento giratorio | Two ball races, reinforced or stainless | 
| Color | Blue passivated | 
| Diámetro del domo | 96 mm | 
Aro
| Material del cuerpo | Polyamide, heavy | 
|---|---|
| material de la banda de rodadura | Identical with wheel body | 
| Cojinete | Precision ball bearing | 
| Color del aro | Natural white | 
| banda de rodadura | Hard tread | 
| Diámetro del aro | 100 mm | 
| Ancho de banda de rodadura | 50 mm | 
| Anchura del aro | 50 mm | 
| Dureza de la banda de rodadura (D) | 75 Shore D | 
Ajuste
| Tipo de ajuste | Rectangular plate | 
|---|---|
| Longitud de la placa | 135 mm | 
| Ancho de la placa | 110 mm | 
| Longitud del orificio de la placa (mínimo) | 75 mm | 
| Longitud del orificio de la placa (máxima) | 80 mm | 
| Ancho del orificio de la placa (mínimo) | 75 mm | 
| Anchura del orificio de la placa (máxima) | 105 mm | 
| Diámetro del orificio de la placa | 11 mm |