Kappa
9680ETP080P63
Descargas
Servicio CAD
Puede descargar datos de construcción para este producto en un formato diferente
Inicie sesión para ver los archivos CAD
Rendimiento
Deserción | Abrasion resistance very good |
---|---|
Rendimiento del rodillo | Operating behavior very good |
Resistencia a la corrosión | Corrosion resistance very good |
Ruido de movimiento | Moving noise well |
Rendimiento del rodillo | |
---|---|
Ruido de movimiento | |
Atribución | |
Resistencia a la corrosión |
Soporte
Ancho | 110 mm |
---|---|
Color | Pasivado azul |
Diámetro del domo | 111 mm |
La forma de la horquilla | Broad, reinforced |
Material | Cast iron, or iron forged, heavy |
Radio giratorio | 89 mm |
desplazamiento | 41 mm |
interferencia de giro | 178 mm |
rodamiento giratorio | Two ball races, reinforced or stainless |
Aro
Ancho de banda de rodadura | 60 mm |
---|---|
Anchura del aro | 60 mm |
Cojinete | Precision ball bearing |
Diámetro | 80 mm |
Diámetro del aro | 80 mm |
Dureza de la banda de rodadura (A) | 92 Shore A |
Dureza de la banda de rodadura (D) | 42 Shore D |
Material del cuerpo | Steel, iron |
banda de rodadura | Soft tread |
material de la banda de rodadura | Polyurethane, casted |
Ajuste
Ancho de la placa | 110 mm |
---|---|
Ancho del orificio de la placa (mínimo) | 75 mm |
Anchura del orificio de la placa (máxima) | 105 mm |
Diámetro del orificio de la placa | 11 mm |
Longitud de la placa | 135 mm |
Longitud del orificio de la placa (máxima) | 80 mm |
Longitud del orificio de la placa (mínimo) | 75 mm |
Tipo de ajuste | Rectangular plate |
Atribucions bàsiques
Ancho total | 110 mm |
---|---|
Estándar | EN12533 - Heavy Duty Castors |
La capacidad de carga a 3 km/h | 500 KG |
La capacidad de carga a 6 km/h | 500 KG |
La capacidad de carga es estática | 1000 KG |
Nombre del producto | Kappa |
Peso total | 3.95 KG |
Tipo de producto | Swivel castor |
altura total | 135 mm |