Impact sur Prowise
Prowise rend l'enseignement numérique accessible pour tous. En tant que partenaire innovant, Prowise propose toutes les solutions numériques requises pour un apprentissage et une collaboration plus simples, plus efficaces et plus amusants, gages d'une interaction optimale en classe. Les produits Prowise créent un monde de possibilités didactiques exclusives telles que l'apprentissage collaboratif, les exercices adaptatifs et la gestion des classes.
La situation
Les écrans tactiles que Prowise a introduits avec succès sur le marché mondial peuvent être définis comme des tableaux numériques interactifs sur roulettes équipés d'un système de levage flexible. Les écrans Prowise permettent aux enfants d’apprendre en s’amusant.
Le système « iPro-lift » est crucial à cet égard : l’écran peut par exemple être placé à l’horizontale et réglé précisément en hauteur, afin que tous les élèves puissent y avoir accès pour réaliser des exercices individuels ou en groupe.


Le défi
Un atout incontournable pour les écoles et les établissements scolaires est la mobilité des écrans, qui peuvent être déplacés facilement d'un local (de classe) à l’autre. Le point de gravité des écrans Prowise se situe dans leur partie supérieure.
Pour des raisons de sécurité, l’écran ne peut donc être déplacé que lorsqu’il se trouve dans la position la plus basse.
Et pour y parvenir, les concepteurs ont opté dès le départ pour les roulettes de qualité de TENTE, dont le design est en outre parfaitement conforme à celui des écrans.
Prowise a choisi les roulettes Linea Safety, en concertation avec TENTE, et en a peaufiné la conception. Résultat ? Un système qui maintient les roues verrouillées quand l'écran ne se trouve pas dans la position la plus basse, et empêche donc son déplacement.
Comme personne ne peut déterminer à l’avance le lieu d'utilisation des écrans, le choix s’est porté sur des roues doubles robustes et très stables, capables de résister aux chocs.
"Nos écrans et nos ascenseurs ont un ratio de panne d’à peine 0,3 % pendant la période de garantie. On le doit à un contrôle qualité particulièrement strict, aux meilleurs matériaux et à des partenaires fiables. TENTE correspond parfaitement à cet esprit."
Stef Beerten, Développement de produits Prowise

La mobilité joue un rôle crucial dans la philosophie de Prowise. Les roulettes TENTE ne sont donc pas qu'un moyen d’atteindre l'objectif : elles en font partie intégrante. Grâce à Prowise notamment, les roulettes TENTE sont utilisées dans le monde entier. À l’issue d'une analyse poussée de la situation existante, nous avons pu trouver une solution de mobilité adéquate pour Prowise. Nous pouvons faire de même pour vous !
Demandez dès à présent votre étude de mobilité et calculez avec nous comment votre entreprise peut gérer de manière plus rapide, plus efficace et plus saine le transport interne de marchandises. Découvrez l’impact que TENTE peut avoir sur votre entreprise et augmentez la facilité d’utilisation avec les solutions de mobilité de TENTE.