Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Das Rohr ist ein Zubehör für Lenkrollen und dient als funktionales Verbindungselement in Kastensystemen. Es ermöglicht die sichere Montage und Ausrichtung von Rollen an verschiedenen Trägerkonstruktionen und trägt zur Stabilisierung des Gesamtsystems bei. Das Zubehörteil ist für den Einsatz in industriellen und gewerblichen Anwendungen konzipiert und bietet eine zuverlässige Schnittstelle zwischen Rolle und Befestigungsstruktur. Durch seine robuste Ausführung gewährleistet das Rohr eine lange Lebensdauer und minimale Wartungsanforderungen im täglichen Betrieb.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
PB260x85 tube (10)
EAN
4031582459098
Hauptmerkmale
Typ
Zubehör
Produktname
Rohr
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Rad
Breite der Lauffläche
85 mm
Durchmesser
260 mm
special-features-image
Besondere Merkmale
Unbedenkliche Materialien
Entspricht RoHS und REACH. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe oder Chrom (VI)
Geprüfte Qualität
In unserem eigenen Labor geprüft auf Konformität mit europäischen Normen