Lenkrolle mit Totalfeststeller, vorlaufend 125 mm
Delta twin
Bestellnummer:
990837796
EAN:
4031582365764
Artikelnummer:
9942ITP125P63
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Stabile Konstruktion
Die Delta twin Lenkrolle mit Totalfeststeller, vorlaufend ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte ausgestattet. Das Gehäu...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Die Delta twin Lenkrolle mit Totalfeststeller, vorlaufend ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Schmiedeeisen, schwer und verfügt über ein Präzisionskugellager als Schwenklager. Das Rad mit einem Durchmesser von 125 mm besitzt einen Radkörper aus Aluminium und eine Lauffläche aus Polyurethan, gegossen, sowie ein Präzisionskugellager. Die Gesamthöhe beträgt 178 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 750 kg bei 4 km/h und 600 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1500 kg erreicht. Anwendungsgebiete umfassen die Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Besondere Merkmale