Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Agila
EAN:
4031582341690
Artikelnummer:
2477YGO125R47-27-30
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Variable Befestigung
Die Agila Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einem Kunststoffexpander, quadratisch ausgestattet, wobei bei der Bestellung de...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Die Agila Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einem Kunststoffexpander, quadratisch ausgestattet, wobei bei der Bestellung der erforderliche Rohrinnendurchmesser anzugeben ist. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit 125 mm Durchmesser kombiniert einen Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polypropylen mit einer Lauffläche aus elektrisch-leitfähigem thermoplastischem Gummi und ist mit einem wartungsarmen Gleitlager ausgestattet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 163 mm. Die Tragfähigkeit liegt bei 100 kg dynamisch bei 3 km/h Fahrgeschwindigkeit und 200 kg statisch, wodurch sie ideal für Pflegebetten, Speisewagen, Krankenhäuser, Pflegeheime, Reinigungswagen und Ladeneinrichtungen geeignet ist.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Kernattribute
Montage
Gehäuse
Rad
Griff-Set
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
Geprüfte Leitfähigkeit
Leitfähige Ausführung zum Schutz von Anwendern und elektrischen Geräten vor elektrostatischer Entladung