Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Agila
EAN:
4031582341584
Artikelnummer:
2477YGO125R47-24-27
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Variable Befestigung
Die Agila Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einem quadratischen Kunststoffexpander ausgestattet, wobei bei der Bestellung d...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Die Agila Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einem quadratischen Kunststoffexpander ausgestattet, wobei bei der Bestellung der erforderliche Rohrinnendurchmesser anzugeben ist. Das Gehäuse besteht aus mittlerem Stahlblech und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager. Das Rad mit einem Durchmesser von 125 mm weist einen Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polypropylen und eine Lauffläche aus elektrisch-leitfähigem thermoplastischem Gummi auf, wobei die Radlagerung als Gleitlager ausgeführt ist. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 163 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 200 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Kernattribute
Montage
Gehäuse
Rad
Griff-Set
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
Geprüfte Leitfähigkeit
Leitfähige Ausführung zum Schutz von Anwendern und elektrischen Geräten vor elektrostatischer Entladung