Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 150 mm
Agila
EAN:
4031582343168
Artikelnummer:
2471XSP150R05-28
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Variable Befestigung
Die Agila Lenkrolle mit Richtungsfeststeller verfügt über einen runden Zapfen als Befestigungselement und gewährleistet präzise ...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Die Agila Lenkrolle mit Richtungsfeststeller verfügt über einen runden Zapfen als Befestigungselement und gewährleistet präzise Manövrierbarkeit mit Arretierungsfunktion. Das Gehäuse besteht aus mittlerem Stahlblech und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet, das eine dauerhafte und reibungsarme Drehbewegung sicherstellt. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polyamid mit einer gespritzten Lauffläche aus elektrisch-leitfähigem Polyurethan und ist mit Präzisionskugellagern gelagert. Bei einem Raddurchmesser von 150 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 188 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht.
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
Geprüfte Leitfähigkeit
Leitfähige Ausführung zum Schutz von Anwendern und elektrischen Geräten vor elektrostatischer Entladung