Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 125 mm
Levina stainless
EAN:
4031582370447
Artikelnummer:
5381PIO125P30-13
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Farbliche Anpassung
Die Levina stainless ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die mit einem Anschraubloch zur Befestigung ausgestattet ist. ...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Die Levina stainless ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die mit einem Anschraubloch zur Befestigung ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über ein Kugelbahn-Schwenklager, zweireihig, verstärkt oder rostfrei. Das Rad setzt sich aus einem Radkörper aus Polypropylen und einer Lauffläche aus spurlosem Vollgummi zusammen, wobei die Radlagerung über Gleitlager erfolgt. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 161 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 160 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich für Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Speisewagen, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Krankenhäuser, Medikamentenwagen, Alten- und Pflegeheime, Pflegewagen, Ultraschallgeräte, Beatmungsgeräte und professionelle Reinigungswagen.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Universal Design Award
Universal Design Award
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Besondere Merkmale