Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Galea ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die über ein Anschraubloch zur Befestigung verfügt. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet. Das Rad verfügt über einen Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polypropylen und eine Lauffläche aus elektrisch-leitfähigem thermoplastischem Gummi, wobei die Radlagerung durch Präzisionskugellager erfolgt. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamthöhe von 162 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 200 kg erreicht. Die Rolle eignet sich besonders für Anwendungen wie Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme sowie Duschstühle.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
5071YGP125P30-10
EAN
4031582354249
Kernattribute
Typ
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
162 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Produktname
Galea
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Montage
Befestigungsart
Anschraubloch
Rückenloch Durchmesser
10 mm
Gehäuse
Gabelform
Geschlossen
Material
Polyamid
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Störkreis
205 mm
Ausladung
40 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
87 Shore A
Material des Radkörpers
Polypropylen, elektrisch-leitfähig
Material der Lauffläche
Thermoplastischer Gummi, elektrisch-leitfähig
Breite der Lauffläche
30 mm
Durchmesser
125 mm
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
Benutzerfreundliche Farbgebung
Grünes Pedal für Richtungsfeststeller und rotes Pedal für Totalfeststeller
Lackierte Oberfläche
Gold, Chrom oder Glanzfarben
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
Geprüfte Leitfähigkeit
Leitfähige Ausführung zum Schutz von Anwendern und elektrischen Geräten vor elektrostatischer Entladung
Chemikalienbeständige Komponenten
Unempfindlich gegenüber vielen Reinigungsmitteln und Chemikalien
Normgerechte Ausführung
Anwendbar in der Lebensmittelindustrie (Lerpac-Zulassung)
Produktgalerie überspringen

Crossselling

Varianten
Lenkrolle 125 mm
Lenkrolle 125 mm
Galea
5070YGP125P30-10

Die Galea Lenkrolle ist mit einem Anschraubloch als Befestigungssystem ausgestattet und verfügt über ein robustes Gehäuse aus Polyamid mit zweireihiger Kugelbahn als Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad besteht aus elektrisch-leitfähigem Polypropylen als Radkörpermaterial und elektrisch-leitfähigem thermoplastischem Gummi als Lauffläche, wobei Präzisionskugellager für reibungsarme Rotation sorgen. Mit einem Raddurchmesser von 125 mm und einer Gesamthöhe von 162 mm bietet die Rolle eine dynamische Tragfähigkeit von 100 kg bei 3 km/h Geschwindigkeit sowie eine statische Belastbarkeit von 200 kg. Die Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme sowie Duschstühle.

125 mm
162 mm
Leichtlast
125 mm
162 mm
Leichtlast
Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Galea
5077YGP125P30-10

Die Galea Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einem Anschraubloch als Befestigungssystem ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polypropylen mit einer Lauffläche aus elektrisch-leitfähigem thermoplastischem Gummi und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet. Bei einem Raddurchmesser von 125 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 162 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese Spezifikationen machen die Rolle ideal für Anwendungen in Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen sowie Duschstühlen geeignet.

125 mm
162 mm
Leichtlast
125 mm
162 mm
Leichtlast