Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Galea ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die mit einem runden Zapfen als Befestigungselement ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus robustem Polyamid und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für präzise Bewegungsführung. Das Rad kombiniert einen Polypropylen-Radkörper mit einer spurlosen Vollgummi-Lauffläche und ist mit wartungsfreien Gleitlagern ausgerüstet. Bei einem Raddurchmesser von 100 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 139 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 60 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 120 kg erreicht. Diese technischen Eigenschaften machen die Rolle ideal für den Einsatz an Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen sowie Duschstühlen geeignet.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
5071PIO100R05-22x40
EAN
4031582362497
Kernattribute
Typ
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller
Tragfähigkeit bei 3 km/h
60 kg
Statische Tragfähigkeit
120 kg
Bauhöhe
139 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Produktname
Galea
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Montage
Befestigungsart
Zapfen, rund
Zapfen Durchmesser
22 mm
Zapfenlänge
40 mm
Gehäuse
Gabelform
Geschlossen
Material
Polyamid
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Störkreis
205 mm
Ausladung
40 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
80 Shore A
Material des Radkörpers
Polypropylen
Material der Lauffläche
Vollgummi, spurlos
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
100 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Lager
Gleitlager
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
Benutzerfreundliche Farbgebung
Grünes Pedal für Richtungsfeststeller und rotes Pedal für Totalfeststeller
Lackierte Oberfläche
Gold, Chrom oder Glanzfarben
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
Normgerechte Ausführung
Anwendbar in der Lebensmittelindustrie (Lerpac-Zulassung)
Produktgalerie überspringen

Crossselling

Varianten
Lenkrolle 100 mm
Lenkrolle 100 mm
Galea
5070PIO100R05-22x40

Die Lenkrolle Galea ist mit einem Zapfen, rund als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit einem Durchmesser von 100 mm ist aus Polypropylen gefertigt und mit einer Vollgummi, spurlos Lauffläche versehen, die Gleitlager sorgen für reibungsarmen Lauf. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 139 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 60 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 120 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme sowie Duschstühle.

100 mm
Leichtlast
139 mm
100 mm
Leichtlast
139 mm
Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Galea
5077PIO100R05-22x40

Die Galea ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die mit einem runden Zapfen als Befestigungselement ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus hochwertigem Polyamid und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für optimale Beweglichkeit und Langlebigkeit. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus Polypropylen mit einer spurlosen Vollgummi-Lauffläche und ist mit einem wartungsarmen Gleitlager ausgerüstet. Bei einem Raddurchmesser von 100 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 139 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 60 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 120 kg erreicht. Diese technischen Eigenschaften machen die Rolle ideal für den Einsatz an Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen sowie Duschstühlen geeignet.

100 mm
Leichtlast
139 mm
100 mm
Leichtlast
139 mm