Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Lumina Lenkrolle ist mit einer Blindloch für Bundstift B10 Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Polyamid mit einem Stift, drehbar als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Polypropylen-Grundkörper mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgerüstet. Der Raddurchmesser beträgt 50 mm bei einer Gesamthöhe von 71,5 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 80 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für den Einsatz an Nachttischen, Möbeln, Mediamöbeln und Büromöbeln.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
5520PJI050L51-10 MOUSE, Green
Kernattribute
Motiv
Maus
Typ
Lenkrolle
Gesamtbreite
54,3 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
40 kg
Statische Tragfähigkeit
80 kg
Bauhöhe
71,5 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0,41 kg
Produktname
Lumina
Norm
EN12528 - Möbelrollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Montage
Befestigungsart
Blindloch für Bundstift B10
Rückenloch Durchmesser
10 mm
Gehäuse
Gabelform
Doppelrollen-Gehäuse, geschlossen, mit Dom
Material
Polyamid
Schwenklager
Stift, drehbar
Dom Durchmesser
23 mm
Störkreis
120 mm
Ausladung
20 mm
Schwenkradius
60 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
87 Shore A
Material des Radkörpers
Polypropylen
Material der Lauffläche
Thermoplastischer Gummi
Breite der Lauffläche
8,5 mm
Durchmesser
50 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Achse
Vernietet
Lager
Gleitlager mit Distanzrohr

Red Dot Design Award

Red Dot Design Award
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
Lackierte Oberfläche
Gold, Chrom oder Glanzfarben
Optische Integration
Unterschiedliche Kuppeldurchmesser für perfekten Übergang von der Rolle zur Anwendung
Stabile Abdeckung
Abdeckung aus massivem Zinkdruckguss oder Kunststoff
Spurenlose Bewegung
Räder mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf
Chemikalienbeständige Komponenten
Unempfindlich gegenüber vielen Reinigungsmitteln und Chemikalien
Optimierte Manövrierbarkeit
Zwillingsrolle mit hoher Manövrierfähigkeit durch Differenzialeffekt
Reduzierte Reinigung
Durch überwiegend glatte Oberflächen sind die Rollen schnell und einfach zu reinigen
Bunte Gesichter
Bär, Kuh, Katze und Flugzeug. Jede Kombination möglich