Lenkrolle 150 mm
Agila
EAN:
4031582341874
Artikelnummer:
2470XSP150P50
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Variable Befestigung
Die Lenkrolle Agila ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stah...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Die Lenkrolle Agila ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, mittel, das mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager versehen ist. Das Rad besteht aus einem Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polyamid und einer gespritzten, elektrisch-leitfähigen Polyurethan-Lauffläche, wobei die Radlagerung durch Präzisionskugellager erfolgt. Der Raddurchmesser beträgt 150 mm bei einer Gesamthöhe von 185 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 200 kg erreicht. Die Rolle eignet sich für Anwendungen in Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen, Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, professionellen Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
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
Geprüfte Leitfähigkeit
Leitfähige Ausführung zum Schutz von Anwendern und elektrischen Geräten vor elektrostatischer Entladung