Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Lenkrolle Levina ist mit einem Zapfen, rund als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig als Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus Polyamid, elektrisch-leitfähig mit einer Lauffläche aus Polyurethan, gespritzt, elektrisch-leitfähig und ist mit einem Präzisionskugellager ausgerüstet. Bei einem Raddurchmesser von 100 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 137 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese technischen Eigenschaften machen die Rolle ideal für den Einsatz in medizinischen Einrichtungen, Reinigungsanwendungen und industriellen Transportlösungen.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
5370XSP100R05-28x45
EAN
4031582360271
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
137 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Produktname
Levina
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Zapfen, rund
Zapfen Durchmesser
28 mm
Zapfenlänge
45 mm
Gehäuse
Gabelform
Schlank
Gehäusematerial
Polyamid
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Störkreis
172 mm
Ausladung
36 mm
Schwenkradius
86 mm
Rad
Härte der Lauffläche (D)
40 Shore D
Material des Radkörpers
Polyamid, elektrisch-leitfähig
Material der Lauffläche
Polyurethan, gespritzt, elektrisch-leitfähig
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
100 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Lager
Präzisionskugellager

Universal Design Award

Universal Design Award

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

special-features-image
Besondere Merkmale
Unbedenkliche Materialien
Entspricht RoHS und REACH. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe oder Chrom (VI)
Geprüfte Qualität
In unserem eigenen Labor geprüft auf Konformität mit europäischen Normen
Variable Befestigung
Unterschiedliche Befestigungsmaße für vielfältige Anwendungen
Farbliche Anpassung
Farben können an das Produktdesign angepasst werden
Ausgezeichnetes Design
Mit renommierten Preisen internationaler Jurys ausgezeichnet
Bruchfeste Konstruktion
Extrem hohe Stoßdämpfung
Wartungsarme Räder
Fadenschutzkappen für ungestörten Betrieb bei minimalem Reinigungsaufwand
Spurenlose Bewegung
Räder mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf
Leichte Lenkbarkeit
Drehkopf mit zweireihigem Kugellager
Rückenschonende Anwendung
Räder mit optimiertem Rollwiderstand zur Entlastung des Anwenders
Geprüfte Leitfähigkeit
Leitfähige Ausführung zum Schutz von Anwendern und elektrischen Geräten vor elektrostatischer Entladung
Chemikalienbeständige Komponenten
Unempfindlich gegenüber vielen Reinigungsmitteln und Chemikalien
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Levina
5377XSP100R05-28x45

Die Levina ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die mit einem runden Zapfen als Befestigungselement ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus robustem Polyamid und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polyamid mit einer gespritzten, elektrisch-leitfähigen Polyurethan-Lauffläche und ist mit Präzisionskugellagern ausgerüstet. Bei einem Raddurchmesser von 100 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 137 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese technischen Eigenschaften machen die Levina ideal für den Einsatz in medizinischen Einrichtungen, Reinigungsanwendungen und industriellen Transportlösungen.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg
Varianten
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 100 mm
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 100 mm
Levina
5371XSP100R05-28x45

Die Levina ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die über einen runden Zapfen als Befestigungselement verfügt. Das Gehäuse besteht aus robustem Polyamid und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet, das eine präzise und langlebige Bewegung gewährleistet. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polyamid mit einer gespritzten Polyurethan-Lauffläche, die ebenfalls elektrisch-leitfähig ist, und verfügt über hochwertige Präzisionskugellager für optimale Laufeigenschaften. Mit einem Raddurchmesser von 100 mm und einer Gesamthöhe von 137 mm bietet die Rolle eine dynamische Tragfähigkeit von 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h sowie eine statische Belastbarkeit von 200 kg, wodurch sie sich ideal für anspruchsvolle Anwendungen in medizinischen, industriellen und gewerblichen Bereichen eignet.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg