Lenkrolle 100 mm
Agila
EAN:
4031582361292
Artikelnummer:
2470PIP100R05-32
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Variable Befestigung
Die Lenkrolle Agila ist mit einem Zapfen, rund als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein robustes Gehäuse aus St...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Die Lenkrolle Agila ist mit einem Zapfen, rund als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein robustes Gehäuse aus Stahlblech, mittel mit einem Kugelbahn, zweireihig Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad besteht aus einem Polypropylen-Grundkörper mit einer Vollgummi, spurlos Lauffläche und ist mit einem Präzisionskugellager ausgerüstet, wobei der Raddurchmesser 100 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 138 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 160 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
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
Geräuscharmer Lauf
Weiche Radvarianten für ein geräuscharmes Arbeitsumfeld
Leichte Lenkbarkeit
Drehkopf mit zweireihigem Kugellager
Erschütterungsarmer Transport
Extra weiche Räder mit guten Dämpfungseigenschaften