Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Die Bockrolle Alpha verfügt über eine mittelgroße rechteckige Platte als Befestigungselement und ein robustes Gehäuse aus schwerem Stahlblech für maximale Stabilität. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Radkörper mit einem spurlosen, vulkanisierten Elastikreifen als Lauffläche und ist mit einem präzisen Rollenlager ausgestattet. Der Raddurchmesser beträgt 200 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 240 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 400 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 800 kg erreicht. Diese Konstruktion gewährleistet eine zuverlässige Funktion in industriellen Anwendungen mit hohen Anforderungen an Tragkraft und Laufruhe.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
3478UFJ200P63
EAN
4031582378061
Kernattribute
Typ
Bockrolle
Tragfähigkeit bei 4 km/h
400 kg
Statische Tragfähigkeit
800 kg
Bauhöhe
240 mm
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
2,36 kg
Produktname
Alpha
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Montage
Befestigungsart
Mittelgroße rechteckige Platte
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
105 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
80 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
75 mm
Plattenlänge
137 mm
Plattenbreite
115 mm
Gehäuse
Gabelform
Bauchig
Material
Stahlblech, schwer
Rad
Härte der Lauffläche (A)
64 Shore A
Material des Radkörpers
Polyamid
Material der Lauffläche
Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert
Breite der Lauffläche
46 mm
Durchmesser
200 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Achse
Verschraubt
Lager
Rollenlager
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
Störungsfreier Einsatz
Schwenklager mit Staubring für kontinuierliche Bewegung
Wartungsarme Räder
Fadenschutzkappen für ungestörten Betrieb bei minimalem Reinigungsaufwand
Spurenlose Bewegung
Räder mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf
Geräuscharmer Lauf
Weiche Radvarianten für ein geräuscharmes Arbeitsumfeld
Erschütterungsarmer Transport
Extra weiche Räder mit guten Dämpfungseigenschaften
Produktgalerie überspringen

Crossselling

Varianten
Lenkrolle 200 mm
Lenkrolle 200 mm
Alpha
3470UFJ200P63

Die Lenkrolle Alpha ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus schwerem Stahlblech und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit einem Durchmesser von 200 mm besitzt einen Polyamid-Radkörper und ist mit einem spurlosen, vulkanisierten Elastikreifen ausgerüstet, während die Lagerung über ein Rollenlager erfolgt. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 240 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 350 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 700 kg erreicht. Diese robuste Konstruktion eignet sich für vielfältige industrielle Anwendungen in Bereichen wie Maschinenbau, Transportequipment, Produktionswagen und Werkstattausrüstung.

240 mm
200 mm
Mittlere Last
240 mm
200 mm
Mittlere Last
Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller 200 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller 200 mm
Alpha
3477UFJ200P63

Die Alpha ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, ausgestattet mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung. Das Gehäuse besteht aus schwerem Stahlblech und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für präzise Bewegungsführung. Das Rad kombiniert einen robusten Polyamid-Radkörper mit einem vulkanisierten, spurlosen Elastikreifen und ist mit einem Rollenlager ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 200 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 240 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 400 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 800 kg erreicht. Diese technischen Eigenschaften machen die Rolle ideal für anspruchsvolle Anwendungen in Automobil-OEM, Maschinenbau, Produktions- und Plattformwagen, Containerbau, elektronischen Systemen, Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Postlogistiksystemen, Rollkäfigen, Werkzeugschränken, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen und Werkbänken.

240 mm
200 mm
Mittlere Last
240 mm
200 mm
Mittlere Last