Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Kappa load Bockrolle ist mit einer großen rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein robustes Gehäuse aus Schmiedeeisen, schwer, das für höchste Stabilität und Langlebigkeit konzipiert ist. Das Rad besteht aus superschweres Polyamid als Radkörpermaterial, wobei die Lauffläche identisch mit Radkörper ausgeführt ist, und ist mit einem Präzisionskugellager für optimale Laufeigenschaften versehen. Der Raddurchmesser beträgt 150 mm bei einer Gesamthöhe der Rolle von 205 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 3000 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, wodurch sich diese Bockrolle ideal für schwere industrielle Anwendungen eignet.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
9658MOP150P64 HL80
EAN
4031582428759
Core attributes
Typ
Bockrolle
Tragfähigkeit bei 3 km/h
3000 kg
Bauhöhe
205 mm
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-40 °C
Produktname
Kappa load
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Große rechteckige Platte
Plattenloch Durchmesser
15 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
140 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
105 mm
Plattenlänge
175 mm
Plattenbreite
140 mm
Housing
Gabelform
Bauchig, verstärkt
Material
Schmiedeeisen, schwer
Wheel
Härte der Lauffläche (D)
75 Shore D
Material des Radkörpers
Superschweres Polyamid
Material der Lauffläche
Identisch mit Radkörper
Breite der Lauffläche
80 mm
Durchmesser
150 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Achse
Verschraubt
Lager
Präzisionskugellager
special-features-image
Besondere Merkmale
Unbedenkliche Materialien
Entspricht RoHS und REACH. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe oder Chrom (VI)
Geprüfte Qualität
In unserem eigenen Labor geprüft auf Konformität mit europäischen Normen
Solides Gehäuse
Hergestellt aus gepresstem, verzinktem Stahl
Stabile Konstruktion
Gehäuse aus schwerem Stahl für hohe Tragfähigkeit
Verschleißfeste Räder
Langlebige Räder mit äußerst geringem Verschleiß