Bockrolle 150 mm
Agila
EAN:
4031582362213
Artikelnummer:
2478PIO150P50
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Variable Befestigung
Die Agila Bockrolle ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein robustes Gehäuse...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Die Agila Bockrolle ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein robustes Gehäuse aus Stahlblech, mittel. Das Rad besteht aus einem Polypropylen-Radkörper mit einem Vollgummi, spurlos-Laufbelag und ist mit einem wartungsarmen Gleitlager ausgerüstet. Der Raddurchmesser beträgt 150 mm, während die Gesamthöhe der Rolle 185 mm misst. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 160 kg erreicht. Diese technischen Eigenschaften machen die Rolle ideal für industrielle Anwendungen mit mittleren Lasten.