Agila
2477DIK075R47-32-35
Downloads
CAD-Service
Sie können Konstruktionsdaten für dieses Produkt in einem anderen Format herunterladen
Bitte einloggen, um die CAD-Dateien anzuzeigen
Hauptmerkmale
| Anwendungen | Industrielle Kunden, Medizinische Einrichtungen, Medizinische Möbel, Professionelle Möbel, Professionelle Reinigungswagen |
|---|---|
| Produktname | Agila |
| Produkttyp | Lenkrolle mit Totalfeststeller |
| 3 km/h Tragfähigkeit | 55 KG |
| Statische Tragfähigkeit | 110 KG |
| Temperaturbereich (Minimum) | -10 °C |
| Temperaturbereich (Maximum) | 40 °C |
| Bauhöhe | 103 mm |
| Gesamtgewicht | 0,61 KG |
Leistung
| Laufverhalten | |
|---|---|
| Fahrgeräusch | |
| Abrieb | |
| Korrosionsbeständigkeit |
Gehäuse
| Material | Stahlblech, mittel |
|---|---|
| Gabelform | Bauchig |
| Schwenklager | Kugelbahn, zweireihig |
| Ausladung | 24 mm |
| Schwenkradius | 80 mm |
| Störkreis | 160 mm |
Rad
| Material des Radkörpers | Stahlblech |
|---|---|
| Material der Lauffläche | Vollgummi, spurlos |
| Radlagerung | Konuskugellager |
| Lauffläche | Weiche Lauffläche |
| Raddurchmesser | 75 mm |
| Breite der Lauffläche | 25 mm |
| Härte der Lauffläche (A) | 80 Shore A |
Befestigung
| Befestigungsart | Kunststoffexpander, quadratisch |
|---|---|
| Expanderbefestigung (Minimum) | 32 mm |
| Expanderbefestigung (Maximum) | 35 mm |