- Home
- Rollen & Räder
- Rollen
- Rollen nach Befestigungsart
-
Bundstiftbefestigung
Rollen mit Gewindebolzen
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Die Agila Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einem runden Zapfen als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus mittelstarkem Stahlblech und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für präzise Bewegungsführung. Das Rad kombiniert einen Polypropylen-Radkörper mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 125 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 163 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Lenkrolle 125 mm
Die Lenkrolle Agila ist mit einem Zapfen, rund als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, mittel mit zweireihigem Kugelbahn-Schwenklager für präzise Lenkbewegungen. Das Rad besteht aus einem Polypropylen-Grundkörper mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag und ist mit Präzisionskugellagern ausgerüstet, bei einem Raddurchmesser von 125 mm. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 163 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 125 mm
Die Agila Lenkrolle mit Richtungsfeststeller ist mit einem runden Zapfen als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus mittlerem Stahlblech und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für präzise Bewegungsführung. Das Rad kombiniert einen Polypropylen-Radkörper mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 125 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle beläuft sich auf 160 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Die ICS Lenkrolle mit Totalfeststeller verfügt über einen Gewindebolzen mit 6-Kant-Ansatz, oben als Befestigungselement. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem Stift, drehbar als Schwenklager ausgestattet. Das Rad weist einen Grundkörper aus Polypropylen mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi auf und ist mit einem Präzisionskugellager gelagert. Der Raddurchmesser beträgt 100 mm bei einer Gesamthöhe von 137 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 200 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für den Einsatz an Pflegebetten und bietet durch den Totalfeststeller eine sichere Fixierung in jeder Position.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Die ICS Lenkrolle mit Totalfeststeller verfügt über einen Gewindebolzen mit 6-Kant-Ansatz, oben als Befestigungselement. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem Stift, drehbar als Schwenklager ausgestattet. Das Rad weist einen Grundkörper aus Polypropylen mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi auf und ist mit einem Präzisionskugellager gelagert, bei einem Raddurchmesser von 125 mm. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 162 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 200 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für den Einsatz an Pflegebetten und bietet durch den Totalfeststeller eine sichere Fixierung in jeder Position.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Die ICS Lenkrolle mit Totalfeststeller verfügt über einen runden Zapfen als Befestigungselement und gewährleistet damit eine sichere Montage. Das Gehäuse besteht aus hochwertigem Polyamid und ist mit einem drehbaren Stift als Schwenklager ausgestattet, welches eine präzise Lenkbewegung ermöglicht. Das Rad kombiniert einen Polyamid-Radkörper mit einer gespritzten Polyurethan-Lauffläche und ist mit Präzisionskugellagern ausgerüstet, die für einen leichtgängigen und langlebigen Betrieb sorgen. Bei einem Raddurchmesser von 100 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 137 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für den Einsatz an Pflegebetten und bietet durch den Totalfeststeller eine zuverlässige Arretierung in jeder Position.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Die ICS Lenkrolle mit Totalfeststeller verfügt über einen runden Zapfen als Befestigungselement und eignet sich besonders für Pflegebetten. Das Gehäuse besteht aus robustem Polyamid und ist mit einem drehbaren Stift als Schwenklager ausgestattet. Das Rad mit einem Durchmesser von 125 mm kombiniert einen Polyamid-Radkörper mit einer gespritzten Polyurethan-Lauffläche und ist mit abgedichteten Präzisionskugellagern für optimale Laufeigenschaften ausgerüstet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 162 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Die ICS Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einem runden Zapfen als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus robustem Polyamid und verfügt über ein drehbares Stiftlager für optimale Schwenkbewegungen. Das Rad kombiniert einen elektrisch-leitfähigen Polyamid-Radkörper mit einer gespritzten, elektrisch-leitfähigen Polyurethan-Lauffläche und ist mit abgedichteten Präzisionskugellagern ausgerüstet. Bei einem Raddurchmesser von 125 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 162 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese Spezifikationen machen die Rolle ideal für den Einsatz an Pflegebetten geeignet.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Die ICS Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einem runden Zapfen als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus robustem Polyamid und verfügt über ein drehbares Stiftlager für optimale Schwenkbewegungen. Das Rad kombiniert einen elektrisch-leitfähigen Polyamid-Radkörper mit einer gespritzten, elektrisch-leitfähigen Polyurethan-Lauffläche und ist mit abgedichteten Präzisionskugellagern ausgerüstet. Bei einem Raddurchmesser von 125 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 162 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese Spezifikationen machen die Rolle ideal für den Einsatz an Pflegebetten geeignet.
Lenkrolle 100 mm
Die Lenkrolle ICS ist mit einem Gewindebolzen mit 6-Kant-Ansatz, oben ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Polyamid mit einem Stift, drehbar als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Radkörper aus Polyamid, elektrisch-leitfähig und einer Lauffläche aus Polyurethan, gespritzt, elektrisch-leitfähig, wobei die Radlagerung durch Präzisionskugellager, abgedichtet realisiert wird. Der Raddurchmesser beträgt 100 mm bei einer Gesamthöhe von 137 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 200 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für den Einsatz an Pflegebetten und gewährleistet durch ihre elektrisch-leitfähigen Eigenschaften eine sichere Ableitung statischer Elektrizität.
Lenkrolle 125 mm
Die ICS Lenkrolle ist mit einem Gewindebolzen mit 6-Kant-Ansatz, oben ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Polyamid mit Stift, drehbar als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Polypropylen-Grundkörper mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 125 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle beläuft sich auf 162 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 200 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für den Einsatz an Pflegebetten und bietet durch ihre hochwertige Konstruktion zuverlässige Mobilität und Langlebigkeit.
Lenkrolle 100 mm
Die Lenkrolle ICS ist mit einem Zapfen, rund als Befestigungselement ausgestattet und eignet sich ideal für Pflegebetten. Das Gehäuse besteht aus robustem Polyamid und verfügt über einen Stift, drehbar als Schwenklager für optimale Manövrierfähigkeit. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus Polypropylen mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit einem Präzisionskugellager für leisen, wartungsarmen Lauf ausgerüstet. Bei einem Raddurchmesser von 100 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 137 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese technischen Eigenschaften machen die Lenkrolle zur zuverlässigen Lösung für medizinische Anwendungen mit hohen Anforderungen an Laufruhe und Belastbarkeit.
Lenkrolle 100 mm
Die Lenkrolle ICS ist mit einem Gewindebolzen mit 6-Kant-Ansatz, oben ausgestattet und eignet sich ideal für Pflegebetten. Das Gehäuse besteht aus robustem Polyamid und verfügt über ein Stift, drehbar-Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Grundkörper aus Polypropylen mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Der Raddurchmesser beträgt 100 mm bei einer Gesamthöhe von 137 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese technischen Eigenschaften machen die Rolle zu einer zuverlässigen Lösung für medizinische Anwendungen mit hohen Anforderungen an Laufruhe und Belastbarkeit.
Lenkrolle 125 mm
Die Lenkrolle ICS ist mit einem Gewindebolzen mit 6-Kant-Ansatz, oben ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Polyamid mit einem Stift, drehbar als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Radkörper aus Polyamid, elektrisch-leitfähig und einer Lauffläche aus Polyurethan, gespritzt, elektrisch-leitfähig, wobei die Radlagerung durch Präzisionskugellager, abgedichtet realisiert wird. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamthöhe von 162 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 200 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für den Einsatz an Pflegebetten und gewährleistet durch ihre elektrisch-leitfähigen Eigenschaften eine sichere Ableitung statischer Elektrizität.
Lenkrolle 125 mm
Die Lenkrolle ICS ist mit einem Zapfen, rund als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über einen Stift, drehbar als Schwenklager für optimale Manövrierfähigkeit. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus Polyamid, elektrisch-leitfähig mit einer Lauffläche aus Polyurethan, gespritzt, elektrisch-leitfähig und ist mit einem Präzisionskugellager, abgedichtet ausgerüstet. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamthöhe von 162 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für den Einsatz an Pflegebetten und gewährleistet durch ihre elektrisch-leitfähigen Eigenschaften eine sichere Ableitung elektrostatischer Aufladungen.
Lenkrolle 125 mm
Die Lenkrolle Stora ist mit einem Gewindebolzen mit 6-Kant-Ansatz, oben, genietet ausgestattet und eignet sich optimal für Einkaufswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für präzise Lenkbewegungen. Das Rad mit einem Durchmesser von 125 mm kombiniert einen Radkörper aus Polypropylen mit einer Lauffläche aus spurlosem Vollgummi und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 154 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht.
Lenkrolle 100 mm
Die Lenkrolle Stora ist mit einem Gewindebolzen mit 6-Kant-Ansatz, oben, genietet ausgestattet und eignet sich optimal für Einkaufswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für präzise Lenkbewegungen. Das Rad mit einem Durchmesser von 100 mm kombiniert einen Radkörper aus Polypropylen mit einer Lauffläche aus spurlosem Vollgummi und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 128 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 160 kg erreicht.
Lenkrolle 100 mm
Die Lenkrolle Alpha verfügt über einen Zapfen, rund als Befestigungssystem. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, schwer und ist mit einem Kugelbahn, zweireihig Schwenklager ausgestattet. Das Rad weist einen Radkörper aus Stahlblech auf, der mit einer Lauffläche aus Vollgummi, schwarz versehen ist, und verfügt über ein Rollenlager. Der Raddurchmesser beträgt 100 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 131 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 70 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 140 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Automobil-OEM, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, Elektronische Systeme, Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Brandschutz, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.
Lenkrolle 125 mm
Die Lenkrolle Alpha verfügt über einen Zapfen, rund als Befestigungselement und gewährleistet damit eine sichere Montage in verschiedensten Anwendungen. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, schwer und ist mit einem Kugelbahn, zweireihig Schwenklager ausgestattet, welches eine präzise und langlebige Drehbewegung ermöglicht. Das Rad kombiniert einen robusten Radkörper aus Stahlblech mit einer Lauffläche aus Vollgummi, schwarz und ist mit einem hochwertigen Rollenlager versehen, das für optimale Laufeigenschaften sorgt. Bei einem Raddurchmesser von 125 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 158 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 70 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 140 kg erreicht und somit vielseitige Einsatzmöglichkeiten in industriellen Anwendungen bietet.
Lenkrolle 160 mm
Die Lenkrolle Alpha verfügt über einen Zapfen, rund als Befestigungssystem. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, schwer und ist mit einem Kugelbahn, zweireihig Schwenklager ausgestattet. Das Rad weist einen Radkörper aus Stahlblech auf, der mit einer Lauffläche aus Vollgummi, schwarz versehen ist, und verfügt über ein Rollenlager. Der Raddurchmesser beträgt 160 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 195 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 135 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 270 kg erreicht. Die Lenkrolle eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Automobil-OEM, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, Elektronische Systeme, Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Brandschutz, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen und Werkbänke.
Lenkrolle 200 mm
Die Lenkrolle Alpha verfügt über einen Zapfen, rund als Befestigungssystem. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, schwer und ist mit einem Kugelbahn, zweireihig Schwenklager ausgestattet. Das Rad weist einen Radkörper aus Stahlblech auf, der mit einer Lauffläche aus Vollgummi, schwarz versehen ist, und verfügt über ein Rollenlager. Der Raddurchmesser beträgt 200 mm bei einer Gesamthöhe von 235 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 205 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 410 kg erreicht. Anwendungsbereiche umfassen Automobil-OEM, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, Elektronische Systeme, Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Brandschutz, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.
Lenkrolle 100 mm
Die Lenkrolle Alpha verfügt über einen Zapfen, rund als Befestigungssystem. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, schwer und ist mit einem Kugelbahn, zweireihig Schwenklager ausgestattet. Das Rad weist einen Radkörper aus Stahlblech auf, der mit einer Lauffläche aus Vollgummi, schwarz versehen ist, und verfügt über ein Rollenlager. Der Raddurchmesser beträgt 100 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 131 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 70 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 140 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Automobil-OEM, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, Elektronische Systeme, Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Brandschutz, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.
Lenkrolle 160 mm
Die Lenkrolle Alpha verfügt über einen Zapfen, rund als Befestigungssystem. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, schwer und ist mit einem Kugelbahn, zweireihig Schwenklager ausgestattet. Das Rad weist einen Radkörper aus Stahlblech auf, der mit einer Lauffläche aus Vollgummi, schwarz versehen ist, und verfügt über ein Rollenlager. Der Raddurchmesser beträgt 160 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 195 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 135 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 270 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Automobil-OEM, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, Elektronische Systeme, Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Brandschutz, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen und Werkbänke.
Lenkrolle 200 mm
Die Lenkrolle Alpha verfügt über einen Zapfen, rund als Befestigungssystem. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, schwer und ist mit einem Kugelbahn, zweireihig Schwenklager ausgestattet. Das Rad weist einen Radkörper aus Stahlblech auf, der mit einer Lauffläche aus Vollgummi, schwarz versehen ist, und verfügt über ein Rollenlager. Der Raddurchmesser beträgt 200 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 235 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 205 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 410 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Automobil-OEM, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, Elektronische Systeme, Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Brandschutz, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.
Häufig gestellte Fragen
Vorteile von Bundstift Castors
Rollen mit Vorbau sind eine kompakte und vielseitige Mobilitätslösung, die für Möbel, medizinische Geräte und leichte Industrieanwendungen konzipiert ist. Ihre Schaftmontage ermöglicht eine schnelle und sichere Installation und macht sie zu einer ausgezeichneten Wahl, wenn der Platz begrenzt ist oder eine diskrete Verbindung bevorzugt wird. Mit Optionen in schwenkbarer, fester und gebremster Ausführung sowie mit verschiedenen Radmaterialien und Durchmessern können die Vorbaurollen an spezifische Last-, Boden- und Umweltanforderungen angepasst werden.
TENTE Rollen mit Vorbaubeschlag bieten verschiedene Vorteile:
Kompaktes und platzsparendes Design — Der Vorbau ermöglicht die Montage ohne große Platte oder Gabel, wodurch sich diese Rollen ideal für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot oder schlanken Designanforderungen eignen.
Schnelle und sichere Installation — Sie können präzise an vorbereiteten Befestigungspunkten befestigt werden und sorgen so für eine zuverlässige Befestigung und strukturelle Stabilität, ohne dass zusätzliche Montageteile erforderlich sind.
Einfacher Austausch und Wartung — Die Vorbaurollen können einzeln herausgeschraubt und ausgetauscht werden, ohne dass andere Komponenten demontiert werden müssen, wodurch Ausfallzeiten reduziert werden.
Arten von Stammrollen
Vorbaurollen sind in einer Vielzahl von Ausführungen erhältlich, um den Anforderungen von Industrie-, Gesundheits- und Möbelanwendungen gerecht zu werden. Je nach Typ bieten sie einfache Manövrierbarkeit, Geradeausstabilität, sichere Verriegelung, Waschbarkeit, elektrische Leitfähigkeit und mehr. Von Lenk- und Bockrollen bis hin zu Versionen mit gebremstem und flachem Profil ist jeder Typ so konzipiert, dass er spezifische Handling- und Sicherheitsvorteile bietet und eine zuverlässige Mobilität für verschiedene Anwendungen und Umgebungen gewährleistet. Im Folgenden sind gängige Lenkrollen mit Vorbau und deren Vorteile aufgeführt:
Stem Lenkrollen
Lenkrollen mit Vorbau ermöglichen eine volle 360°-Drehung, sodass Anwendungen problemlos die Richtung wechseln und sich mühelos in engen Räumen bewegen können. Die Schaftbefestigung sorgt für eine sichere, platzsparende Verbindung, die die Montage diskret und stabil hält. Diese Art von Rollen wird häufig in Möbelanwendungen wie Bürostühlen und Medienmöbeln oder in medizinischen Anwendungen wie Behandlungsstühlen, Krankenhausbetten und Patientenhebern eingesetzt, bei denen präzise Bewegung, mühelose Neupositionierung und ein klares Design entscheidend sind.
Lenkrollen mit festem Vorbau
Vorbaurollen sorgen für eine zuverlässige geradlinige Bewegung und eignen sich daher ideal für Anwendungen, die geführten oder vorhersehbaren Pfaden folgen. In Kombination mit Lenkrollen sorgen sie für ein ausgewogenes Setup, das sowohl Stabilität als auch Manövrierfähigkeit bietet. Diese Kombination ermöglicht es, Anwendungen bei Bedarf direkt zu verfolgen und gleichzeitig einfach neu zu positionieren, was sie zu einer äußerst praktischen Lösung für den Einzelhandel und die medizinische Mobilität macht.
Vorbaurollen mit Bremse
Rollen mit gebremstem Vorbau verbinden flexible Mobilität mit Sicherheit und Kontrolle. Sie können bei Bedarf frei bewegt und für einen sicheren stationären Einsatz verriegelt werden. So wird ein unbeabsichtigtes Rollen beim Be- und Entladen sowie bei der Handhabung von Waren oder Patienten verhindert. Dieses Design verbessert nicht nur die Sicherheit, sondern bewahrt auch das saubere Erscheinungsbild von Anwendungen, bei denen die sichtbare Hardware minimal sein sollte. Integrierte Verriegelungsmechanismen an den Lenkrollen sind besonders wichtig in medizinischen Umgebungen, in denen die Patientensicherheit von entscheidender Bedeutung ist.
Einsatzbereiche für Rollen mit Spindelverschraubung
Rollen mit Vorbau werden häufig in Möbeln, im Gesundheitswesen und in der Leichtindustrie eingesetzt, wo es auf kompakte Montage, klares Design und flexible Mobilität ankommt. Die Einpunktbefestigung ermöglicht eine platzsparende Installation und macht diese Rollen zur bevorzugten Wahl für Anwendungen mit begrenzten Montageflächen oder bei denen das optische Erscheinungsbild von entscheidender Bedeutung ist. Im Gesundheitswesen sind Lenkrollen an Patientenhebern, Behandlungsstühlen, Nachttischen und Krankenhausbetten zu finden und sorgen für reibungslose Mobilität und zuverlässige Stabilität. Ihre kompakte und sichere Halterung sorgt dafür, dass medizinische Anwendungen sicher gehandhabt werden können und gleichzeitig ein sauberes, unauffälliges Design erhalten bleibt, das Hygiene und den täglichen Gebrauch unterstützt. In Möbeln und mobilen Anwendungen werden diese Rollen häufig für Anwendungen wie Bürostühle, Medienmöbel und kleine mobile Displays verwendet. Die Vorbaubefestigung vereinfacht sowohl die Montage als auch den Austausch und sorgt gleichzeitig für eine unauffällige Montage, sodass eine ästhetisch saubere Oberfläche entsteht, die zu modernem Möbeldesign passt. In leichten Industrieumgebungen werden Vorbaurollen häufig auf Rollpaletten und Rollwagen, professionellen Reinigungswagen und Werkzeugschränken eingesetzt, wo Flexibilität, zuverlässige Walzleistung und schnelle Wartung gefragt sind.