- Home
- Rollen & Räder
- Räder
-
Räder nach Tragfähigkeit
Räder nach Tragfähigkeit
Rad 80 mm
Das Duratech heat Rad für Rollen besteht aus hitzebeständigem Duroplast aus Kunststoff und verfügt über einen Durchmesser von 80 mm sowie eine Laufflächenbreite von 35 mm. Die Nabenlänge beträgt 45,5 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 8 mm. Das Rad ist mit einer Trockenlagerbuchse ausgestattet und bietet eine dynamische Tragfähigkeit von 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h sowie eine statische Tragfähigkeit von 200 kg. Das Laufflächenmaterial ist identisch mit dem Radkörper und gewährleistet optimale Hitzebeständigkeit.
Rad 100 mm
Das Duratech heat Rad für Rollen besteht aus hitzebeständigem Duroplast aus Kunststoff, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper gefertigt ist. Mit einem Durchmesser von 100 mm und einer Laufflächenbreite von 35 mm bietet das Rad eine Nabenlänge von 45,5 mm und verfügt über eine Achsbohrung von 8 mm Durchmesser sowie eine Trockenlagerbuchse. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 125 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 250 kg erreicht.
Rad 300 mm
Das Puretech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 300 mm und eine Laufflächenbreite von 50 mm aus Vollgummi, schwarz. Der Radkörper besteht aus Polypropylen mit einem Rollenlager und einer Nabenlänge von 58 mm. Die Achsbohrung hat einen Durchmesser von 20 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 250 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 500 kg erreicht.
Rad 160 mm
Das Maxtech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 160 mm und eine Laufflächenbreite von 40 mm aus gespritztem Polyurethan, während der Radkörper aus Polyamid gefertigt ist. Die Nabe hat eine Länge von 58 mm mit einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm und ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 350 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 700 kg erreicht.
Rad 75 mm
Das Duratech heat Rad für Rollen besteht aus thermoplastischem Kunststoff, hitzebeständig, wobei die Lauffläche aus identischem Material wie der Radkörper gefertigt ist. Mit einem Durchmesser von 75 mm, einer Laufflächenbreite von 25 mm und einer Nabenlänge von 31,8 mm verfügt es über eine Achsbohrung von 8 mm Durchmesser und eine Trockenlagerbuchse. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 50 kg bei 3 km/h Geschwindigkeit, während die statische Belastbarkeit 100 kg erreicht.
Rad 75 mm
Das Duratech heat Rad für Rollen besteht aus thermoplastischem Kunststoff, hitzebeständig, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper gefertigt ist. Mit einem Durchmesser von 75 mm, einer Laufflächenbreite von 25 mm und einer Nabenlänge von 27 mm verfügt es über eine Trockenlagerbuchse mit 8 mm Achsbohrung. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 50 kg bei 3 km/h Geschwindigkeit, während die statische Belastbarkeit 100 kg erreicht.
Rad 100 mm
Das Elastech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 100 mm und eine Laufflächenbreite von 40 mm aus Elastikreifen, schwarz, vulkanisiert auf einem Aluminium-Radkörper. Die Nabe hat eine Länge von 49 mm mit einem Achslochbohrung von 8 mm Durchmesser und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 400 kg erreicht, wodurch das Rad für anspruchsvolle industrielle Anwendungen geeignet ist.
Rad 200 mm
Das Puretech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 200 mm und eine Laufflächenbreite von 50 mm aus Vollgummi, schwarz. Der Radkörper besteht aus Polypropylen mit einem Rollenlager und einer Achsbohrung von 25 mm Durchmesser. Die Nabenlänge beträgt 58 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 205 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 410 kg erreicht.
Rad 250 mm
Das Puretech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 250 mm und eine Laufflächenbreite von 60 mm aus Vollgummi, schwarz. Der Radkörper besteht aus Polypropylen mit einem Rollenlager und einer Achsbohrung von 25 mm Durchmesser bei einer Nabenlänge von 74 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 295 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 590 kg erreicht.
Rad 200 mm
Das Puretech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 200 mm und eine Laufflächenbreite von 50 mm aus Vollgummi, spurlos. Der Radkörper besteht aus Polypropylen mit einem Rollenlager und einer Nabenlänge von 60 mm. Die Achsbohrung hat einen Durchmesser von 20 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 205 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 410 kg erreicht. Diese Spezifikationen machen das Rad ideal für industrielle Transportanwendungen mit hohen Belastungsanforderungen.
Rad 38 mm
Das Basetech Rad aus Polypropylen mit einem Durchmesser von 38 mm und einer Laufflächenbreite von 20 mm ist speziell für den Einsatz in Rollen konzipiert. Die Lauffläche besteht aus dem identischen Material wie der Radkörper und gewährleistet damit eine homogene Konstruktion. Das Rad verfügt über ein Gleitlager mit Distanzrohr und weist eine Nabenlänge von 21,5 mm sowie einen Achslochdurchmesser von 6 mm auf. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 35 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 70 kg erreicht.
Rad 125 mm
Das Maxtech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 125 mm und eine Laufflächenbreite von 40 mm aus Polyurethan, gespritzt. Der Radkörper besteht aus Polyamid mit einer Nabenlänge von 58 mm und einem Achslochbohrung von 20 mm Durchmesser. Die Lagerung erfolgt über ein Rollenlager, Rostfrei. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 300 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 600 kg erreicht. Diese Konstruktion gewährleistet hohe Belastbarkeit und Langlebigkeit in industriellen Anwendungen.
Rad 150 mm
Das Novatech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 150 mm, eine Laufflächenbreite von 50 mm aus Polyurethan, gegossen, und eine Nabenlänge von 60 mm mit einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm. Der Radkörper besteht aus Gusseisen und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1400 kg, während die dynamische Tragfähigkeit 840 kg bei 4 km/h und 700 kg bei 6 km/h erreicht, wodurch es sich für anspruchsvolle industrielle Anwendungen eignet.
Rad 125 mm
Das Novatech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 125 mm, eine Laufflächenbreite von 50 mm aus gegossenem Polyurethan und eine Nabenlänge von 60 mm. Der Radkörper besteht aus Gusseisen mit einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1100 kg, während die dynamische Belastbarkeit 660 kg bei 4 km/h und 550 kg bei 6 km/h erreicht.
Rad 250 mm
Das Novatech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 250 mm und eine Laufflächenbreite von 50 mm aus gegossenem Polyurethan. Der Radkörper besteht aus Gusseisen mit einer Nabenlänge von 60 mm und einem Achslochbohrungsdurchmesser von 25 mm. Das Präzisionskugellager gewährleistet optimale Laufeigenschaften. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 1440 kg bei 4 km/h bzw. 1200 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 2400 kg erreicht.
Rad 300 mm
Das Novatech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 300 mm und eine Laufflächenbreite von 80 mm aus gegossenem Polyurethan. Der Radkörper besteht aus Gusseisen mit einer Nabenlänge von 92 mm und einem Achslochbohrungsdurchmesser von 30 mm. Die Lagerung erfolgt über Präzisionskugellager. Die statische Tragfähigkeit beträgt 4000 kg, während die dynamische Belastbarkeit 2400 kg bei 4 km/h bzw. 2000 kg bei 6 km/h erreicht.
Rad 250 mm
Das Novatech Rad für Transportrollen verfügt über einen Durchmesser von 250 mm und eine Laufflächenbreite von 80 mm aus gegossenem Polyurethan. Der Radkörper besteht aus Gusseisen mit einer Nabenlänge von 92 mm und einem Achslochbohrung von 25 mm Durchmesser. Die Lagerung erfolgt über Präzisionskugellager. Die statische Tragfähigkeit beträgt 3600 kg, während die dynamische Belastbarkeit 2160 kg bei 4 km/h bzw. 1800 kg bei 6 km/h erreicht.
Rad 80 mm
Das Novatech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 80 mm und eine Laufflächenbreite von 70 mm aus Polyurethan, gegossen. Der Radkörper besteht aus Stahl, Eisen mit einer Nabenlänge von 70 mm und einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm. Das Präzisionskugellager gewährleistet optimale Laufeigenschaften. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1400 kg, während die dynamische Belastbarkeit 700 kg bei 4 km/h und 560 kg bei 6 km/h erreicht.
Rad 250 mm
Das Duratech Rad für Rollen besteht aus superschweren Polyamid mit einer Lauffläche aus identischem Material wie der Radkörper und verfügt über Präzisionskugellager. Mit einem Durchmesser von 250 mm, einer Laufflächenbreite von 50 mm, einer Nabenlänge von 60 mm und einem Achslochbohrung von 40 mm bietet es eine statische Tragfähigkeit von 8400 kg sowie dynamische Tragfähigkeiten von 4200 kg bei 4 km/h und 3500 kg bei 6 km/h Fahrgeschwindigkeit.
Rad 150 mm
Das Duratech Rad für Transportrollen verfügt über einen Durchmesser von 150 mm und eine Laufflächenbreite von 50 mm bei einer Nabenlänge von 60 mm. Der Radkörper besteht aus Polyamid, schwer, wobei das Laufflächenmaterial identisch mit dem Radkörper ist. Die Achsbohrung hat einen Durchmesser von 20 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1600 kg, während die dynamische Belastbarkeit 960 kg bei 4 km/h oder 800 kg bei 6 km/h erreicht.
Rad 85 mm
Das Novatech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 85 mm und eine Laufflächenbreite von 95 mm aus Polyurethan, gegossen. Die Nabe hat eine Länge von 95 mm mit einer Achsbohrung von 20 mm Durchmesser. Der Radkörper besteht aus Stahl, Eisen und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1800 kg, während die dynamische Belastbarkeit 900 kg bei 4 km/h und 720 kg bei 6 km/h erreicht.
Rad 100 mm
Das Duratech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 100 mm, eine Laufflächenbreite von 50 mm und eine Nabenlänge von 60 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm. Der Radkörper besteht aus Polyamid, schwer, wobei das Laufflächenmaterial identisch mit dem Radkörper ist. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 720 kg bei 4 km/h und 600 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1200 kg erreicht. Das Rad ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet.
Rad 160 mm
Das Duratech Rad für Transportrollen verfügt über einen Durchmesser von 160 mm und eine Laufflächenbreite von 50 mm bei einer Nabenlänge von 60 mm. Der Radkörper besteht aus Polyamid, schwer, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper gefertigt ist. Die Achsbohrung hat einen Durchmesser von 20 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1700 kg, während die dynamische Belastbarkeit 1020 kg bei 4 km/h und 850 kg bei 6 km/h erreicht.
Rad 100 mm
Das Novatech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 100 mm, eine Laufflächenbreite von 50 mm aus gegossenem Polyurethan und eine Nabenlänge von 60 mm. Der Radkörper besteht aus Gusseisen mit einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Die statische Tragfähigkeit beträgt 900 kg, während die dynamische Belastbarkeit 540 kg bei 4 km/h und 450 kg bei 6 km/h erreicht.