- Home
- Rollen & Räder
- Räder
-
Räder nach Laufbelagsmaterial
Räder nach Laufbelagsmaterial
Rad 80 mm
Das Novatech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 80 mm und eine Laufflächenbreite von 70 mm aus Polyurethan, gegossen. Der Radkörper besteht aus Stahl, Eisen mit einer Nabenlänge von 70 mm und einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm. Das Präzisionskugellager gewährleistet optimale Laufeigenschaften. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1400 kg, während die dynamische Belastbarkeit 700 kg bei 4 km/h und 560 kg bei 6 km/h erreicht.
Rad 250 mm
Das Duratech Rad für Rollen besteht aus superschweren Polyamid mit einer Lauffläche aus identischem Material wie der Radkörper und verfügt über Präzisionskugellager. Mit einem Durchmesser von 250 mm, einer Laufflächenbreite von 50 mm, einer Nabenlänge von 60 mm und einem Achslochbohrung von 40 mm bietet es eine statische Tragfähigkeit von 8400 kg sowie dynamische Tragfähigkeiten von 4200 kg bei 4 km/h und 3500 kg bei 6 km/h Fahrgeschwindigkeit.
Rad 150 mm
Das Duratech Rad für Transportrollen verfügt über einen Durchmesser von 150 mm und eine Laufflächenbreite von 50 mm bei einer Nabenlänge von 60 mm. Der Radkörper besteht aus Polyamid, schwer, wobei das Laufflächenmaterial identisch mit dem Radkörper ist. Die Achsbohrung hat einen Durchmesser von 20 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1600 kg, während die dynamische Belastbarkeit 960 kg bei 4 km/h oder 800 kg bei 6 km/h erreicht.
Rad 85 mm
Das Novatech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 85 mm und eine Laufflächenbreite von 95 mm aus Polyurethan, gegossen. Die Nabe hat eine Länge von 95 mm mit einer Achsbohrung von 20 mm Durchmesser. Der Radkörper besteht aus Stahl, Eisen und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1800 kg, während die dynamische Belastbarkeit 900 kg bei 4 km/h und 720 kg bei 6 km/h erreicht.
Rad 100 mm
Das Duratech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 100 mm, eine Laufflächenbreite von 50 mm und eine Nabenlänge von 60 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm. Der Radkörper besteht aus Polyamid, schwer, wobei das Laufflächenmaterial identisch mit dem Radkörper ist. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 720 kg bei 4 km/h und 600 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1200 kg erreicht. Das Rad ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet.
Rad 160 mm
Das Duratech Rad für Transportrollen verfügt über einen Durchmesser von 160 mm und eine Laufflächenbreite von 50 mm bei einer Nabenlänge von 60 mm. Der Radkörper besteht aus Polyamid, schwer, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper gefertigt ist. Die Achsbohrung hat einen Durchmesser von 20 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1700 kg, während die dynamische Belastbarkeit 1020 kg bei 4 km/h und 850 kg bei 6 km/h erreicht.
Rad 100 mm
Das Novatech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 100 mm, eine Laufflächenbreite von 50 mm aus gegossenem Polyurethan und eine Nabenlänge von 60 mm. Der Radkörper besteht aus Gusseisen mit einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Die statische Tragfähigkeit beträgt 900 kg, während die dynamische Belastbarkeit 540 kg bei 4 km/h und 450 kg bei 6 km/h erreicht.
Rad 150 mm
Das Novatech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 150 mm, eine Laufflächenbreite von 60 mm aus gegossenem Polyurethan und einen Radkörper aus Gusseisen. Die Nabe hat eine Länge von 60 mm mit einer Achsbohrung von 20 mm Durchmesser und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 960 kg bei 4 km/h bzw. 800 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1600 kg erreicht.
Rad 160 mm
Das Novatech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 160 mm, eine Laufflächenbreite von 50 mm aus gegossenem Polyurethan und eine Nabenlänge von 60 mm. Der Radkörper besteht aus Gusseisen mit einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1800 kg, während die dynamische Belastbarkeit 1100 kg bei 4 km/h und 900 kg bei 6 km/h erreicht.
Rad 300 mm
Das Novatech Rad für Schwerlastrollen verfügt über einen Durchmesser von 300 mm und eine Laufflächenbreite von 100 mm aus gegossenem Polyurethan. Der Radkörper besteht aus Gusseisen mit einer Nabenlänge von 120 mm und einem Achslochbohrungsdurchmesser von 40 mm. Die Lagerung erfolgt über Präzisionskugellager. Die statische Tragfähigkeit beträgt 5200 kg, während die dynamische Belastbarkeit 3120 kg bei 4 km/h bzw. 2600 kg bei 6 km/h erreicht.
Rad 300 mm
Das Novatech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 300 mm und eine Laufflächenbreite von 50 mm aus gegossenem Polyurethan. Der Radkörper besteht aus Gusseisen mit einer Nabenlänge von 60 mm und einem Achslochbohrungsdurchmesser von 30 mm. Das Präzisionskugellager gewährleistet optimale Laufeigenschaften. Die statische Tragfähigkeit beträgt 2800 kg, während die dynamische Belastbarkeit 1680 kg bei 4 km/h und 1400 kg bei 6 km/h erreicht.
Rad 250 mm
Das Puretech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 250 mm und eine Laufflächenbreite von 80 mm aus Vollgummi, schwarz. Der Radkörper besteht aus Gusseisen mit einer Nabenlänge von 90 mm und einem Achslochbohrungsdurchmesser von 25 mm. Die Lagerung erfolgt über Präzisionskugellager. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1350 kg, während die dynamische Belastbarkeit 810 kg bei 4 km/h bzw. 675 kg bei 6 km/h erreicht.
Rad 250 mm
Das Elastech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 250 mm und eine Laufflächenbreite von 50 mm bei einer Nabenlänge von 60 mm. Der Radkörper besteht aus Aluminium mit einem Elastikreifen, schwarz, vulkanisiert als Lauffläche und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Die Achsbohrung hat einen Durchmesser von 25 mm. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1000 kg, während die dynamische Belastbarkeit 500 kg bei 4 km/h und 400 kg bei 6 km/h erreicht.
Rad 100 mm
Das Duratech Rad für Rollen besteht aus superschweren Polyamid mit identischem Laufflächenmaterial und verfügt über Präzisionskugellager. Mit einem Durchmesser von 100 mm, einer Laufflächenbreite von 50 mm, einer Nabenlänge von 60 mm und einem Achslochbohrung von 20 mm bietet es eine statische Tragfähigkeit von 2800 kg. Die dynamische Belastbarkeit beträgt 1680 kg bei 4 km/h Fahrgeschwindigkeit und 1400 kg bei 6 km/h, wodurch es für schwere industrielle Anwendungen geeignet ist.
Rad 125 mm
Das Duratech Rad für Rollen besteht aus superschweren Polyamid mit einer Lauffläche aus identischem Material wie der Radkörper und verfügt über Präzisionskugellager. Mit einem Durchmesser von 125 mm, einer Laufflächenbreite von 50 mm, einer Nabenlänge von 60 mm und einem Achslochbohrung von 20 mm bietet es eine statische Tragfähigkeit von 3400 kg. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 2040 kg bei 4 km/h und 1700 kg bei 6 km/h Fahrgeschwindigkeit, wodurch es für schwere industrielle Anwendungen geeignet ist.
Rad 150 mm
Das Duratech Rad für Schwerlastrollen verfügt über einen Durchmesser von 150 mm, eine Laufflächenbreite von 50 mm und eine Nabenlänge von 60 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 30 mm. Der Radkörper besteht aus superschweren Polyamid, die Lauffläche ist identisch mit dem Radkörper gefertigt und das Rad ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Die statische Tragfähigkeit beträgt 4200 kg, während die dynamische Belastbarkeit 2520 kg bei 4 km/h oder 2100 kg bei 6 km/h erreicht.
Rad 160 mm
Das Duratech Rad für Rollen besteht aus superschweren Polyamid mit einer Lauffläche aus identischem Material wie der Radkörper und verfügt über Präzisionskugellager. Mit einem Durchmesser von 160 mm, einer Laufflächenbreite von 50 mm, einer Nabenlänge von 60 mm und einem Achslochbohrung von 30 mm bietet es eine statische Tragfähigkeit von 4500 kg sowie dynamische Tragfähigkeiten von 2700 kg bei 4 km/h und 2250 kg bei 6 km/h Fahrgeschwindigkeit.
Rad 200 mm
Das Duratech Rad für Rollen besteht aus superschweren Polyamid mit einer Lauffläche aus identischem Material wie der Radkörper und verfügt über Präzisionskugellager. Mit einem Durchmesser von 200 mm, einer Laufflächenbreite von 50 mm, einer Nabenlänge von 60 mm und einem Achslochbohrung von 35 mm bietet es eine statische Tragfähigkeit von 5600 kg. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 3360 kg bei 4 km/h und 2800 kg bei 6 km/h Fahrgeschwindigkeit.
Rad 250 mm
Das Novatech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 250 mm und eine Laufflächenbreite von 80 mm aus gegossenem Polyurethan. Der Radkörper besteht aus Gusseisen mit einer Nabenlänge von 90 mm und einem Achslochbohrungsdurchmesser von 30 mm. Die Lagerung erfolgt über Präzisionskugellager. Die statische Tragfähigkeit beträgt 3600 kg, während die dynamische Belastbarkeit 2160 kg bei 4 km/h bzw. 1800 kg bei 6 km/h erreicht.
Rad 100 mm
Das Novatech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 100 mm, eine Laufflächenbreite von 50 mm aus Polyurethan, gegossen, und eine Nabenlänge von 60 mm mit einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm. Der Radkörper besteht aus Aluminium und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1080 kg, während die dynamische Belastbarkeit 540 kg bei 4 km/h und 430 kg bei 6 km/h erreicht, wodurch es sich optimal für anspruchsvolle industrielle Transportanwendungen eignet.
Rad 250 mm
Das Duratech Rad für Rollen besteht aus Polyamid, schwer mit einer Lauffläche aus identischem Material wie der Radkörper und verfügt über Präzisionskugellager. Mit einem Durchmesser von 250 mm, einer Laufflächenbreite von 50 mm, einer Nabenlänge von 60 mm und einem Achslochbohrung von 25 mm bietet es eine statische Tragfähigkeit von 2200 kg sowie dynamische Tragfähigkeiten von 1320 kg bei 4 km/h und 1100 kg bei 6 km/h Fahrgeschwindigkeit.
Rad 400 mm
Das Novatech Rad für Schwerlastrollen verfügt über einen Durchmesser von 400 mm und eine Laufflächenbreite von 100 mm aus gegossenem Polyurethan. Der Radkörper besteht aus Gusseisen mit einer Nabenlänge von 120 mm und einem Achslochbohrung von 40 mm Durchmesser. Das Rad ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet und bietet eine statische Tragfähigkeit von 6400 kg. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 3840 kg bei 4 km/h und 3200 kg bei 6 km/h Fahrgeschwindigkeit.
Rad 250 mm
Das Novatech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 250 mm und eine Laufflächenbreite von 60 mm aus gegossenem Polyurethan. Der Radkörper besteht aus Gusseisen mit einer Nabenlänge von 60 mm und einem Achslochbohrungsdurchmesser von 30 mm. Die Lagerung erfolgt über Präzisionskugellager. Die statische Tragfähigkeit beträgt 2800 kg, während die dynamische Belastbarkeit 1680 kg bei 4 km/h bzw. 1400 kg bei 6 km/h erreicht.
Rad 200 mm
Das Novatech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 200 mm und eine Laufflächenbreite von 60 mm aus gegossenem Polyurethan. Der Radkörper besteht aus Gusseisen mit einer Nabenlänge von 60 mm und einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm. Die Lagerung erfolgt über Präzisionskugellager. Die statische Tragfähigkeit beträgt 2400 kg, während die dynamische Belastbarkeit 1440 kg bei 4 km/h bzw. 1200 kg bei 6 km/h erreicht.