Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Galea stainless ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die mit einem runden Zapfen als Befestigungselement ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus hochwertigem Polyamid und verfügt über ein zweireihiges, verstärktes oder rostfreies Kugellager als Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus Polypropylen mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit einem rostfreien Gleitlager ausgerüstet. Bei einem Raddurchmesser von 125 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 162 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese Spezifikationen machen die Rolle ideal für Anwendungen in Speisewagen, Mahlzeitenauslieferungssystemen und Duschstühlen geeignet.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
5081PJM125R05-22x40
EAN
4031582383423
Core attributes
Typ
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller
Gesamtbreite
66 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
162 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,68 kg
Produktname
Galea stainless
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Zapfen, rund
Zapfen Durchmesser
22 mm
Zapfenlänge
40 mm
Housing
Gabelform
Geschlossen
Material
Polyamid
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei
Dom Durchmesser
59 mm
Störkreis
258 mm
Ausladung
40 mm
Schwenkradius
129 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
87 Shore A
Material des Radkörpers
Polypropylen
Material der Lauffläche
Thermoplastischer Gummi
Breite der Lauffläche
30 mm
Durchmesser
125 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Lager
Gleitlager, Rostfrei
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
Farbliche Anpassung
Farben können an das Produktdesign angepasst werden
Benutzerfreundliche Farbgebung
Grünes Pedal für Richtungsfeststeller und rotes Pedal für Totalfeststeller
Lackierte Oberfläche
Gold, Chrom oder Glanzfarben
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
Dauerhafte Waschbarkeit
Alle Metallteile aus Edelstahl
Wartungsarme Materialien
Alle Metallteile aus Aluminium oder rostfreiem Edelstahl
Chemikalienbeständige Komponenten
Unempfindlich gegenüber vielen Reinigungsmitteln und Chemikalien
Normgerechte Ausführung
Anwendbar in der Lebensmittelindustrie (Lerpac-Zulassung)
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Bockrolle 125 mm
Bockrolle 125 mm
Galea stainless
5088PJM125R05-22x40

Die Galea stainless Bockrolle ist mit einem runden Zapfen als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein robustes Gehäuse aus Polyamid. Das Rad besteht aus einem Polypropylen-Radkörper mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit einem rostfreien Gleitlager versehen. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 162 mm. Die Rolle bietet eine dynamische Tragfähigkeit von 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h sowie eine statische Belastbarkeit von 200 kg. Diese technischen Eigenschaften machen sie ideal für den Einsatz in anspruchsvollen industriellen Anwendungen, wo Korrosionsbeständigkeit und zuverlässige Mobilität gefordert sind.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Varianten
Lenkrolle mit Radfeststeller 125 mm
Lenkrolle mit Radfeststeller 125 mm
Galea stainless
5085PJM125R05-22x40

Die Galea stainless ist eine Lenkrolle mit Radfeststeller, die mit einem runden Zapfen als Befestigungselement ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über ein zweireihiges, verstärktes oder rostfreies Kugellager als Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus Polypropylen mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit rostfreien Gleitlagern ausgerüstet. Bei einem Raddurchmesser von 125 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 162 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese Spezifikationen machen die Rolle ideal für Anwendungen in Speisewagen, Mahlzeitenauslieferungssystemen und Duschstühlen geeignet.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Varianten
Lenkrolle 125 mm
Lenkrolle 125 mm
Galea stainless
5080PJM125R05-22x40

Die Galea stainless Lenkrolle ist mit einem runden Zapfen ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Polyamid mit zweireihigem, verstärktem oder rostfreiem Kugellager als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Polypropylen-Radkörper mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag und rostfreien Gleitlagern, bei einem Raddurchmesser von 125 mm. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 162 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 200 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für Anwendungen in Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen sowie bei Duschstühlen.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Galea stainless
5087PJM125R05-22x40

Die Galea stainless ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die mit einem runden Zapfen als Befestigungselement ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus hochwertigem Polyamid und verfügt über ein zweireihiges, verstärktes oder rostfreies Kugellager als Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus Polypropylen mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit rostfreien Gleitlagern ausgerüstet. Bei einem Raddurchmesser von 125 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 162 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese Spezifikationen machen die Rolle ideal für Anwendungen in Speisewagen, Mahlzeitenauslieferungssystemen und Duschstühlen geeignet.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Bockrolle 125 mm
Bockrolle 125 mm
Galea stainless
5088PJM125R05-22x40

Die Galea stainless Bockrolle ist mit einem runden Zapfen als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein robustes Gehäuse aus Polyamid. Das Rad besteht aus einem Polypropylen-Radkörper mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit einem rostfreien Gleitlager versehen. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 162 mm. Die Rolle bietet eine dynamische Tragfähigkeit von 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h sowie eine statische Belastbarkeit von 200 kg. Diese technischen Eigenschaften machen sie ideal für den Einsatz in anspruchsvollen industriellen Anwendungen, wo Korrosionsbeständigkeit und zuverlässige Mobilität gefordert sind.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Varianten
Lenkrolle mit Radfeststeller 125 mm
Lenkrolle mit Radfeststeller 125 mm
Galea stainless
5085PJM125R05-22x40

Die Galea stainless ist eine Lenkrolle mit Radfeststeller, die mit einem runden Zapfen als Befestigungselement ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über ein zweireihiges, verstärktes oder rostfreies Kugellager als Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus Polypropylen mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit rostfreien Gleitlagern ausgerüstet. Bei einem Raddurchmesser von 125 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 162 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese Spezifikationen machen die Rolle ideal für Anwendungen in Speisewagen, Mahlzeitenauslieferungssystemen und Duschstühlen geeignet.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Varianten
Lenkrolle 125 mm
Lenkrolle 125 mm
Galea stainless
5080PJM125R05-22x40

Die Galea stainless Lenkrolle ist mit einem runden Zapfen ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Polyamid mit zweireihigem, verstärktem oder rostfreiem Kugellager als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Polypropylen-Radkörper mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag und rostfreien Gleitlagern, bei einem Raddurchmesser von 125 mm. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 162 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 200 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für Anwendungen in Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen sowie bei Duschstühlen.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Galea stainless
5087PJM125R05-22x40

Die Galea stainless ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die mit einem runden Zapfen als Befestigungselement ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus hochwertigem Polyamid und verfügt über ein zweireihiges, verstärktes oder rostfreies Kugellager als Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus Polypropylen mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit rostfreien Gleitlagern ausgerüstet. Bei einem Raddurchmesser von 125 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 162 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese Spezifikationen machen die Rolle ideal für Anwendungen in Speisewagen, Mahlzeitenauslieferungssystemen und Duschstühlen geeignet.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg