Bockrolle 125 mm
Galea stainless
EAN:
4031582336535
Artikelnummer:
5088PJM125R05-22x40
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Farbliche Anpassung
Die Galea stainless Bockrolle ist mit einem runden Zapfen als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein robustes Geh...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Die Galea stainless Bockrolle ist mit einem runden Zapfen als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein robustes Gehäuse aus Polyamid. Das Rad besteht aus einem Polypropylen-Radkörper mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit einem rostfreien Gleitlager versehen. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 162 mm. Die Rolle bietet eine dynamische Tragfähigkeit von 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h sowie eine statische Belastbarkeit von 200 kg. Diese technischen Eigenschaften machen sie ideal für den Einsatz in anspruchsvollen industriellen Anwendungen, wo Korrosionsbeständigkeit und zuverlässige Mobilität gefordert sind.
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
Farbliche Anpassung
Farben können an das Produktdesign angepasst werden
Lackierte Oberfläche
Gold, Chrom oder Glanzfarben
Wartungsarme Räder
Fadenschutzkappen für ungestörten Betrieb bei minimalem Reinigungsaufwand
Spurenlose Bewegung
Räder mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf
Dauerhafte Waschbarkeit
Alle Metallteile aus Edelstahl
Wartungsarme Materialien
Alle Metallteile aus Aluminium oder rostfreiem Edelstahl
Chemikalienbeständige Komponenten
Unempfindlich gegenüber vielen Reinigungsmitteln und Chemikalien
Normgerechte Ausführung
Anwendbar in der Lebensmittelindustrie (Lerpac-Zulassung)