Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Die Galea stainless ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die mit einem runden Zapfen als Befestigungselement ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über ein zweireihiges, verstärktes oder rostfreies Kugellager als Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polypropylen mit einer Lauffläche aus elektrisch-leitfähigem thermoplastischem Gummi und ist mit rostfreien Gleitlagern ausgerüstet. Bei einem Raddurchmesser von 100 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 139 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme sowie Duschstühle.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
5081YGM100R05-22x40
EAN
4031582355864
Core attributes
Typ
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
139 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Produktname
Galea stainless
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Zapfen, rund
Zapfen Durchmesser
22 mm
Zapfenlänge
40 mm
Housing
Gabelform
Geschlossen
Material
Polyamid
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei
Störkreis
205 mm
Ausladung
40 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
87 Shore A
Material des Radkörpers
Polypropylen, elektrisch-leitfähig
Material der Lauffläche
Thermoplastischer Gummi, elektrisch-leitfähig
Breite der Lauffläche
30 mm
Durchmesser
100 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Lager
Gleitlager, Rostfrei
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
Farbliche Anpassung
Farben können an das Produktdesign angepasst werden
Benutzerfreundliche Farbgebung
Grünes Pedal für Richtungsfeststeller und rotes Pedal für Totalfeststeller
Lackierte Oberfläche
Gold, Chrom oder Glanzfarben
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
Geprüfte Leitfähigkeit
Leitfähige Ausführung zum Schutz von Anwendern und elektrischen Geräten vor elektrostatischer Entladung
Dauerhafte Waschbarkeit
Alle Metallteile aus Edelstahl
Wartungsarme Materialien
Alle Metallteile aus Aluminium oder rostfreiem Edelstahl
Chemikalienbeständige Komponenten
Unempfindlich gegenüber vielen Reinigungsmitteln und Chemikalien
Normgerechte Ausführung
Anwendbar in der Lebensmittelindustrie (Lerpac-Zulassung)
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle 100 mm
Lenkrolle 100 mm
Galea stainless
5080YGM100R05-22x40

Die Galea stainless Lenkrolle ist mit einem Zapfen, rund als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus Polypropylen, elektrisch-leitfähig mit einer Lauffläche aus Thermoplastischer Gummi, elektrisch-leitfähig und ist mit einem Gleitlager, Rostfrei ausgestattet. Der Raddurchmesser beträgt 100 mm bei einer Gesamthöhe von 139 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme sowie Duschstühle.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Galea stainless
5087YGM100R05-22x40

Die Galea stainless ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die mit einem runden Zapfen als Befestigungselement ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über ein zweireihiges, verstärktes oder rostfreies Kugellager als Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polypropylen mit einer Lauffläche aus elektrisch-leitfähigem thermoplastischem Gummi und ist mit rostfreien Gleitlagern ausgerüstet. Bei einem Raddurchmesser von 100 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 139 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für Speisewagen, Mahlzeitenauslieferungssysteme und Duschstühle.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Varianten
Bockrolle 100 mm
Bockrolle 100 mm
Galea stainless
5088YGM100R05-22x40

Die Galea stainless Bockrolle ist mit einem runden Zapfen als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus hochwertigem Polyamid und gewährleistet eine robuste Konstruktion. Das Rad verfügt über einen Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polypropylen und eine Lauffläche aus elektrisch-leitfähigem thermoplastischem Gummi, wodurch eine sichere Ableitung statischer Elektrizität ermöglicht wird. Die Lagerung erfolgt über ein rostfreies Gleitlager, das wartungsarm und langlebig ist. Mit einem Raddurchmesser von 100 mm und einer Gesamthöhe von 139 mm bietet die Rolle kompakte Abmessungen bei hoher Leistungsfähigkeit. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Varianten
Lenkrolle mit Radfeststeller 100 mm
Lenkrolle mit Radfeststeller 100 mm
Galea stainless
5085YGM100R05-22x40

Die Galea stainless ist eine Lenkrolle mit Radfeststeller, die mit einem runden Zapfen als Befestigungselement ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über ein zweireihiges, verstärktes oder rostfreies Kugellager als Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polypropylen mit einer Lauffläche aus elektrisch-leitfähigem thermoplastischem Gummi und ist mit rostfreien Gleitlagern ausgerüstet. Bei einem Raddurchmesser von 100 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 139 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme sowie Duschstühle.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle 100 mm
Lenkrolle 100 mm
Galea stainless
5080YGM100R05-22x40

Die Galea stainless Lenkrolle ist mit einem Zapfen, rund als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus Polypropylen, elektrisch-leitfähig mit einer Lauffläche aus Thermoplastischer Gummi, elektrisch-leitfähig und ist mit einem Gleitlager, Rostfrei ausgestattet. Der Raddurchmesser beträgt 100 mm bei einer Gesamthöhe von 139 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme sowie Duschstühle.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Galea stainless
5087YGM100R05-22x40

Die Galea stainless ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die mit einem runden Zapfen als Befestigungselement ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über ein zweireihiges, verstärktes oder rostfreies Kugellager als Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polypropylen mit einer Lauffläche aus elektrisch-leitfähigem thermoplastischem Gummi und ist mit rostfreien Gleitlagern ausgerüstet. Bei einem Raddurchmesser von 100 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 139 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für Speisewagen, Mahlzeitenauslieferungssysteme und Duschstühle.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Varianten
Bockrolle 100 mm
Bockrolle 100 mm
Galea stainless
5088YGM100R05-22x40

Die Galea stainless Bockrolle ist mit einem runden Zapfen als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus hochwertigem Polyamid und gewährleistet eine robuste Konstruktion. Das Rad verfügt über einen Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polypropylen und eine Lauffläche aus elektrisch-leitfähigem thermoplastischem Gummi, wodurch eine sichere Ableitung statischer Elektrizität ermöglicht wird. Die Lagerung erfolgt über ein rostfreies Gleitlager, das wartungsarm und langlebig ist. Mit einem Raddurchmesser von 100 mm und einer Gesamthöhe von 139 mm bietet die Rolle kompakte Abmessungen bei hoher Leistungsfähigkeit. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Varianten
Lenkrolle mit Radfeststeller 100 mm
Lenkrolle mit Radfeststeller 100 mm
Galea stainless
5085YGM100R05-22x40

Die Galea stainless ist eine Lenkrolle mit Radfeststeller, die mit einem runden Zapfen als Befestigungselement ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über ein zweireihiges, verstärktes oder rostfreies Kugellager als Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polypropylen mit einer Lauffläche aus elektrisch-leitfähigem thermoplastischem Gummi und ist mit rostfreien Gleitlagern ausgerüstet. Bei einem Raddurchmesser von 100 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 139 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme sowie Duschstühle.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg