Bockrolle 100 mm
Galea stainless
EAN:
4031582356106
Artikelnummer:
5088YGM100R05-22x40
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Farbliche Anpassung
Die Galea stainless Bockrolle ist mit einem runden Zapfen als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus hochwert...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Die Galea stainless Bockrolle ist mit einem runden Zapfen als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus hochwertigem Polyamid und gewährleistet eine robuste Konstruktion. Das Rad verfügt über einen Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polypropylen und eine Lauffläche aus elektrisch-leitfähigem thermoplastischem Gummi, wodurch eine sichere Ableitung statischer Elektrizität ermöglicht wird. Die Lagerung erfolgt über ein rostfreies Gleitlager, das wartungsarm und langlebig ist. Mit einem Raddurchmesser von 100 mm und einer Gesamthöhe von 139 mm bietet die Rolle kompakte Abmessungen bei hoher Leistungsfähigkeit. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht.
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
Farbliche Anpassung
Farben können an das Produktdesign angepasst werden
Lackierte Oberfläche
Gold, Chrom oder Glanzfarben
Wartungsarme Räder
Fadenschutzkappen für ungestörten Betrieb bei minimalem Reinigungsaufwand
Spurenlose Bewegung
Räder mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf
Geprüfte Leitfähigkeit
Leitfähige Ausführung zum Schutz von Anwendern und elektrischen Geräten vor elektrostatischer Entladung
Dauerhafte Waschbarkeit
Alle Metallteile aus Edelstahl
Wartungsarme Materialien
Alle Metallteile aus Aluminium oder rostfreiem Edelstahl
Chemikalienbeständige Komponenten
Unempfindlich gegenüber vielen Reinigungsmitteln und Chemikalien
Normgerechte Ausführung
Anwendbar in der Lebensmittelindustrie (Lerpac-Zulassung)