Rad 125 mm
Supratech
EAN:
4031582070
Artikelnummer:
PJP125x32-Ø8,3 2.0
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Spurenlose Bewegung
Das Supratech Rad mit einem Durchmesser von 125 mm verfügt über eine Lauffläche aus thermoplastischem Gummi mit einer Breite von...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Das Supratech Rad mit einem Durchmesser von 125 mm verfügt über eine Lauffläche aus thermoplastischem Gummi mit einer Breite von 32 mm und einen Radkörper aus Polypropylen. Die Nabe hat eine Länge von 36,5 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 8 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Rollkäfige, Einkaufswagen, Ladeneinrichtungen und Displays, Werkzeugschränke, Werkbänke sowie Transportequipment.