Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Das Novatech Rad ist ein Radkörper für Lenkrollen mit einem Durchmesser von 100 mm und einer Lauffläche aus weichem Polypropylen mit einer Breite von 40 mm. Der Radkörper weist eine statische Tragfähigkeit von 1000 kg auf und kann bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h eine dynamische Last von 500 kg bewältigen. Das Produkt ist für den Einsatz in verschiedenen Transportanwendungen konzipiert und bietet eine zuverlässige Performance bei entsprechenden Belastungen.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
RK.ETP100x40-Ø47x14
EAN
4031582369588
Core attributes
Gehäusetyp
Rad
Tragfähigkeit bei 3 km/h
500 kg
Statische Tragfähigkeit
1000 kg
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Produktname
Novatech
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Material des Radkörpers
Nicht definiert
Material der Lauffläche
Polypropylen, weich
Kugellager Durchmesser
47 mm
Kugellager Breite
14 mm
Breite der Lauffläche
40 mm
Durchmesser
100 mm
special-features-image
Besondere Merkmale