Rad 100 mm
Novatech
Bestellnummer:
199806280
EAN:
4031582365399
Artikelnummer:
ITP 100x40-Ø12 HL45 cv incl. A-set
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Spurenlose Bewegung
Das Novatech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 100 mm und eine Laufflächenbreite von 40 mm aus Polyurethan, gego...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Das Novatech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 100 mm und eine Laufflächenbreite von 40 mm aus Polyurethan, gegossen. Der Radkörper besteht aus Aluminium mit einer Nabenlänge von 45 mm und einem Achslochbohrungsdurchmesser von 9 mm, ausgestattet mit Präzisionskugellagern. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 300 kg bei 4 km/h bzw. 240 kg bei 6 km/h Fahrgeschwindigkeit, während die statische Tragfähigkeit 600 kg erreicht.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Core attributes
Wheel
Besondere Merkmale