Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Agila care ist eine Lenkrolle mit Zentral-, Rad- oder Totalfeststeller, die speziell für Pflegebetten, Krankenhäuser sowie Alten- und Pflegeheime entwickelt wurde. Die Rolle verfügt über einen Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken als Befestigungssystem. Das Gehäuse besteht aus mittlerem Stahlblech und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet. Das Rad kombiniert einen Stahlblechkörper mit einer spurlosen Vollgummi-Lauffläche und ist mit präzisen Konuskugellagern gelagert, wobei der Raddurchmesser 100 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 138 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 160 kg erreicht.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
2476DIK100R26-28S45
EAN
4031582301700
Kernattribute
Typ
Lenkrolle mit Zentral-, Rad- oder Totalfeststeller
Tragfähigkeit bei 3 km/h
80 kg
Statische Tragfähigkeit
160 kg
Bauhöhe
138 mm
Temperaturbereich (Maximum)
85 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
1,08 kg
Produktname
Agila care
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Montage
Befestigungsart
Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken
Zapfen Durchmesser
28 mm
Zapfenlänge
96 mm
Gehäuse
Gabelform
Bauchig
Material
Stahlblech, mittel
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Störkreis
176 mm
Ausladung
38 mm
Schwenkradius
88 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
80 Shore A
Material des Radkörpers
Stahlblech
Material der Lauffläche
Vollgummi, spurlos
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
100 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Lager
Konuskugellager
special-features-image
Besondere Merkmale
Unbedenkliche Materialien
Entspricht RoHS und REACH. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe oder Chrom (VI)
Geprüfte Qualität
In unserem eigenen Labor geprüft auf Konformität mit europäischen Normen
Solides Gehäuse
Hergestellt aus gepresstem, verzinktem Stahl
Verhindert Wegrollen
Radfeststeller für manuelle Betätigung
Sterile Reinigung
Räder für Dampfsterilisation in Autoklaven für sterile Bereiche
Benutzerfreundliche Zentralfeststellung
Gleichzeitige Blockierung mehrerer Rollen durch zentrale Betätigung
Wartungsarme Räder
Fadenschutzkappen für ungestörten Betrieb bei minimalem Reinigungsaufwand
Spurenlose Bewegung
Räder mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf
Leichte Lenkbarkeit
Drehkopf mit zweireihigem Kugellager
Produktgalerie überspringen

Zubehör

Zubehör
Adapter
Adapter m. Gew. Stift

Das Zubehör für Rollen stellt eine essenzielle Ergänzungskomponente dar, die zur Optimierung und Funktionserweiterung von Rollensystemen entwickelt wurde. Mit einem Gewicht von 0,1 kg bietet dieses leichte Bauteil eine praktische Lösung für verschiedene Anwendungsbereiche in der Industrie und im gewerblichen Einsatz, wobei die geringe Masse eine einfache Handhabung und Installation ermöglicht.

Zubehör
Schalthebel
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

Dieses Zubehör für Rollen stellt eine essenzielle Ergänzungskomponente dar, die zur Optimierung und Funktionserweiterung von Rollensystemen entwickelt wurde. Mit einem Gewicht von 0,12 kg bietet das Bauteil eine leichte und dennoch robuste Lösung für verschiedene Anwendungsbereiche. Die kompakte Bauweise ermöglicht eine einfache Integration in bestehende Rollenkonfigurationen.

Zubehör
Schalthebel
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

Dieses Zubehör für Rollen stellt eine essenzielle Ergänzung für Rollensysteme dar und bietet mit seinem geringen Gewicht von 0,06 kg eine optimale Balance zwischen Funktionalität und minimaler Zusatzbelastung. Die kompakte Bauweise ermöglicht eine einfache Integration in bestehende Rollenkonfigurationen, während die präzise Gewichtsverteilung die Gesamtperformance des Rollensystems nicht beeinträchtigt.

Zubehör
Schalthebel
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

Dieses Zubehör für Rollen stellt eine essenzielle Ergänzung für Rollensysteme dar und bietet mit seinem geringen Gewicht von 0,09 kg eine optimale Balance zwischen Funktionalität und Handhabung. Die kompakte Bauweise ermöglicht eine einfache Integration in bestehende Rollenkonstruktionen, während die präzise Fertigung eine zuverlässige Leistung gewährleistet.

Zubehör
Lagerbuchse
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

Das Zubehör für Rollen stellt eine essenzielle Ergänzungskomponente dar, die zur Optimierung und Funktionserweiterung von Rollensystemen entwickelt wurde. Mit einem Gewicht von nur 0,04 kg bietet dieses leichte Bauteil eine praktische Lösung für verschiedene Anwendungsbereiche in der Industrie und im gewerblichen Einsatz, wobei die geringe Masse die Gesamtbelastung des Systems minimal beeinflusst.

Zubehör
Buchse
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

Die Bushing ist ein hochwertiges Zubehör für Lenkrollen, das als Reduzierh\u00fclse mit quadratischer Ausf\u00fchrung konzipiert wurde. Diese pr\u00e4zisionsgefertigte Komponente erm\u00f6glicht die sichere Anpassung unterschiedlicher Bolzendurchmesser und gew\u00e4hrleistet eine optimale Kraftübertragung zwischen Lenkrolle und Befestigungselement. Mit einem Bolzendurchmesser von 28 mm bietet sie eine stabile Verbindung f\u00fcr mittlere bis schwere Anwendungen. Das kompakte Design mit einem Gewicht von nur 0,05 kg macht sie ideal f\u00fcr gewichtssensitive Konstruktionen.

Zubehör
Profilstange
Profilstahl 6kt-11x1000

Das Zubehör stellt eine essenzielle Ergänzungskomponente für Lenkrollen dar, die zur Optimierung der Funktionalität und Anpassung an spezifische Anwendungsanforderungen entwickelt wurde. Diese technische Komponente ermöglicht es Ingenieuren, bestehende Rollensysteme zu erweitern und deren Leistungsparameter gezielt zu modifizieren, um den jeweiligen Einsatzbedingungen gerecht zu werden.

Zubehör
Buchse
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

Die Bushing ist ein Zubehör für Lenkrollen und fungiert als Reduzierh­ülse, quadratisch zur optimalen Anpassung verschiedener Bolzendurchmesser. Mit einem Bolzendurchmesser von 28 mm gewährleistet sie eine präzise Passform und sichere Verbindung zwischen Lenkrolle und Befestigungselement. Das kompakte Bauteil weist ein Gewicht von 0,04 kg auf und ermöglicht eine einfache Installation bei gleichzeitig hoher mechanischer Stabilität.