Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Linea ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die für den professionellen Einsatz in Medizin, Pflege und Büroumgebungen entwickelt wurde und sich unter anderem für Anästhesiewagen, Pflegebetten, Dialysewagen, Medikamentenwagen, Patientenlifter, Ultraschallgeräte, OP-Roboter sowie Beatmungsgeräte eignet. Die Befestigung erfolgt über ein Anschraubloch, mit dem die Rolle direkt an der Unterseite des Geräts oder Möbelstücks montiert wird. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist über ein Präzisionskugellager drehbar gelagert, sodass eine leichtgängige Lenkbewegung gewährleistet ist. Das Rad hat einen Durchmesser von 125 mm und ist mit einem Laufbelag aus gespritztem Polyurethan versehen, der für geräuscharmen Lauf und eine schonende Bodenbehandlung sorgt. Die Radlagerung erfolgt über ein rostfreies Präzisionskugellager. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 143 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 260 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 130 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
5947UAC125P30-11 9002/3000 High Temperature
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle mit Totalfeststeller
Gesamtbreite
82 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
130 kg
Statische Tragfähigkeit
260 kg
Bauhöhe
143 mm
Temperaturbereich (Maximum)
70 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,87 kg
Produktname
Linea
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Anschraubloch
Rückenloch Durchmesser
11 mm
Gehäuse
Farbe
Grauweiß (RAL9002)
Gabelform
Doppelrollen-Gehäuse
Gehäusematerial
Polyamid
Schwenklager
Präzisionskugellager
Dom Durchmesser
52 mm
Störkreis
258 mm
Ausladung
40 mm
Schwenkradius
129 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Material des Radkörpers
Polyamid
Material der Lauffläche
Polyurethan, gespritzt
Breite der Lauffläche
20 mm
Durchmesser
125 mm
Breite des Radkörpers
20 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Laufflächenfarbe
Schiefergrau (RAL7015)
Lager
Präzisionskugellager, Rostfrei
Radfarbe
Schiefergrau (RAL7015)

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award
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
Ausgezeichnetes Design
Mit renommierten Preisen internationaler Jurys ausgezeichnet
Benutzerfreundliche Farbgebung
Grünes Pedal für Richtungsfeststeller und rotes Pedal für Totalfeststeller
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
Reduzierte Reinigung
Durch überwiegend glatte Oberflächen sind die Rollen schnell und einfach zu reinigen
Integrierter Kabelschutz
Integrierter Kabelschieber zum Schutz von am Boden liegenden Kabeln
Individuelles Branding
Graviert, gegossen oder gedruckt
Produktgalerie überspringen

Zubehör

Zubehör
Linea
5940-CAP

Das Zubehör Linea ist eine hochwertige Ergänzung für Lenkrollen und bietet optimale Funktionalität im industriellen und gewerblichen Einsatz. Dieses Accessoire wurde speziell entwickelt, um die Leistung und Langlebigkeit von Kastenzubehör zu maximieren und dabei höchste technische Standards zu erfüllen. Die Linea-Serie zeichnet sich durch präzise Verarbeitung, robuste Materialauswahl und zuverlässige Kompatibilität mit gängigen Rollensystemen aus. Es eignet sich ideal für Anwendungen, die erhöhte Anforderungen an Stabilität und Verschleißfestigkeit stellen.

Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Lenkrolle 125 mm
Linea
5940UAC125P30-11 9002/7015/Pan

Die Linea ist eine Lenkrolle mit Anschraubloch-Befestigung, die speziell für anspruchsvolle medizinische und gewerbliche Anwendungen entwickelt wurde. Das Gehäuse besteht aus hochwertigem Polyamid und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das eine zuverlässige und präzise Schwenkbewegung gewährleistet. Das Rad hat einen Durchmesser von 125 mm und verfügt über eine gegossene Polyurethan-Lauffläche, die auf einem Polyamid-Körper montiert ist. Die Lauffläche wird durch ein rostfreies Präzisionskugellager gelagert, das optimale Laufeigenschaften und Langlebigkeit bietet. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 143 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 260 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 130 kg beträgt. Die Linea eignet sich ideal für Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT- und Röntgengeräte, Pflegebetten, Speisewagen, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Krankenhäuser, Medikamentenwagen, Mobilisationshilfen, Alten- und Pflegeheime, Pflegewagen, Büromöbel, Patientenlifter, Ruhesessel, OP-Roboter, Behandlungsstühle, Ultraschallgeräte, Beatmungsgeräte und professionelle Reinigungswagen.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg