Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Galea stainless ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die über eine Anschraubloch-Befestigung verfügt. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem zweireihigen, verstärkten oder rostfreien Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet. Das Rad weist einen Polypropylen-Radkörper mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi auf und ist mit rostfreien Präzisionskugellagern gelagert. Der Raddurchmesser beträgt 100 mm bei einer Gesamthöhe von 139 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 200 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für Anwendungen in Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssystemen sowie bei Duschstühlen.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
5087PJC100P30-10
EAN
4031582383683
Core attributes
Typ
Lenkrolle mit Totalfeststeller
Gesamtbreite
66 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
139 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,48 kg
Produktname
Galea stainless
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Anschraubloch
Rückenloch Durchmesser
10 mm
Housing
Gabelform
Geschlossen
Material
Polyamid
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei
Dom Durchmesser
59 mm
Störkreis
256 mm
Ausladung
40 mm
Schwenkradius
128 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
87 Shore A
Material des Radkörpers
Polypropylen
Material der Lauffläche
Thermoplastischer Gummi
Breite der Lauffläche
30 mm
Durchmesser
100 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Lager
Präzisionskugellager, Rostfrei
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
Verhindert Wegrollen
Radfeststeller für manuelle Betätigung
Gesicherter Stand
Totalfeststeller für gleichzeitige Blockierung von Rad und Drehgehäuse
Farbliche Anpassung
Farben können an das Produktdesign angepasst werden
Benutzerfreundliche Farbgebung
Grünes Pedal für Richtungsfeststeller und rotes Pedal für Totalfeststeller
Lackierte Oberfläche
Gold, Chrom oder Glanzfarben
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
Dauerhafte Waschbarkeit
Alle Metallteile aus Edelstahl
Wartungsarme Materialien
Alle Metallteile aus Aluminium oder rostfreiem Edelstahl
Chemikalienbeständige Komponenten
Unempfindlich gegenüber vielen Reinigungsmitteln und Chemikalien
Normgerechte Ausführung
Anwendbar in der Lebensmittelindustrie (Lerpac-Zulassung)
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle 100 mm
Lenkrolle 100 mm
Galea stainless
5080PJC100P30-10

Die Galea stainless Lenkrolle ist mit einem Anschraubloch als Befestigungssystem ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad setzt sich aus einem Polypropylen-Radkörper und einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi zusammen, wobei ein Präzisionskugellager, Rostfrei für reibungsarme Rotation sorgt. Der Raddurchmesser beträgt 100 mm bei einer Gesamthöhe von 139 mm. Die Rolle weist eine dynamische Tragfähigkeit von 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h sowie eine statische Belastbarkeit von 200 kg auf. Hauptanwendungsgebiete sind Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme sowie Duschstühle.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Varianten
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 100 mm
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 100 mm
Galea stainless
5081PJC100P30-10

Die Galea stainless ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die über eine Anschraubloch-Befestigung verfügt. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem zweireihigen, verstärkten oder rostfreien Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet. Das Rad weist einen Polypropylenkörper mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi auf und ist mit rostfreien Präzisionskugellagern gelagert. Der Raddurchmesser beträgt 100 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 139 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für Anwendungen in Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen sowie bei Duschstühlen.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle 100 mm
Lenkrolle 100 mm
Galea stainless
5080PJC100P30-10

Die Galea stainless Lenkrolle ist mit einem Anschraubloch als Befestigungssystem ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad setzt sich aus einem Polypropylen-Radkörper und einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi zusammen, wobei ein Präzisionskugellager, Rostfrei für reibungsarme Rotation sorgt. Der Raddurchmesser beträgt 100 mm bei einer Gesamthöhe von 139 mm. Die Rolle weist eine dynamische Tragfähigkeit von 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h sowie eine statische Belastbarkeit von 200 kg auf. Hauptanwendungsgebiete sind Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme sowie Duschstühle.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Varianten
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 100 mm
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 100 mm
Galea stainless
5081PJC100P30-10

Die Galea stainless ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die über eine Anschraubloch-Befestigung verfügt. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem zweireihigen, verstärkten oder rostfreien Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet. Das Rad weist einen Polypropylenkörper mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi auf und ist mit rostfreien Präzisionskugellagern gelagert. Der Raddurchmesser beträgt 100 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 139 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für Anwendungen in Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen sowie bei Duschstühlen.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg