Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Lumina ist eine Lenkrolle mit Radfeststeller, die über eine Befestigung mit Blindloch für Bundstift B10 verfügt. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem Stift als drehbarem Schwenklager ausgestattet. Das Rad weist einen Durchmesser von 50 mm auf, wobei der Radkörper aus Polypropylen gefertigt ist und die Lauffläche identisch mit dem Radkörpermaterial ausgeführt wird. Die Radlagerung erfolgt über ein Gleitlager mit Distanzrohr. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 56 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 80 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für Anwendungen an Nachttischen, Möbeln, Mediamöbeln, Bürostühlen und Büromöbeln.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
5525POI050L51-8 chrome/9011/9011
EAN
4031582338652
S4-Materialnummer
990072958
Kernattribute
Typ
Lenkrolle mit Radfeststeller
Gesamtbreite
54 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
40 kg
Statische Tragfähigkeit
80 kg
Bauhöhe
56 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,08 kg
Produktname
Lumina
Norm
EN12528 - Möbelrollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Montage
Befestigungsart
Blindloch für Bundstift B10
Rückenloch Durchmesser
8 mm
Gehäuse
Gabelform
Doppelrollen-Gehäuse, geschlossen, mit Dom
Material
Polyamid
Schwenklager
Stift, drehbar
Störkreis
124 mm
Ausladung
20 mm
Schwenkradius
62 mm
Rad
Härte der Lauffläche (D)
65 Shore D
Material des Radkörpers
Polypropylen
Material der Lauffläche
Identisch mit Radkörper
Breite der Lauffläche
7 mm
Durchmesser
50 mm
Breite des Radkörpers
7 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Laufflächenfarbe
Graphit schwarz (RAL9011)
Achse
Vernietet
Lager
Gleitlager mit Distanzrohr
Radfarbe
Graphit schwarz (RAL9011)
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
Lackierte Oberfläche
Gold, Chrom oder Glanzfarben
Optische Integration
Unterschiedliche Kuppeldurchmesser für perfekten Übergang von der Rolle zur Anwendung
Stabile Abdeckung
Abdeckung aus massivem Zinkdruckguss oder Kunststoff
Verschleißfeste Räder
Langlebige Räder mit äußerst geringem Verschleiß
Chemikalienbeständige Komponenten
Unempfindlich gegenüber vielen Reinigungsmitteln und Chemikalien
Optimierte Manövrierbarkeit
Zwillingsrolle mit hoher Manövrierfähigkeit durch Differenzialeffekt
Reduzierte Reinigung
Durch überwiegend glatte Oberflächen sind die Rollen schnell und einfach zu reinigen
Produktgalerie überspringen

Zubehör

Zubehör
Montageplatte
P10-40x17 / 8

Dieses Zubehör mit Bundstift mit U-Platte bietet eine kompakte Befestigungslösung für Rollen mit einer Gesamthöhe von 8 mm und einem Gewicht von 0,04 kg. Die U-Platte verfügt über Abmessungen von 40 mm Länge und 17 mm Breite und ermöglicht eine dynamische Tragfähigkeit von 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h sowie eine statische Belastbarkeit von 80 kg, wodurch sie sich ideal für verschiedene industrielle Anwendungen eignet.

Leichtlast
8 mm
Leichtlast
8 mm
Zubehör
Montageplatte
P11-40x17 / 8

Das Zubehör mit Bundstift mit L-Platte verfügt über eine Gesamthöhe von 8 mm und bietet eine dynamische Tragfähigkeit von 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h sowie eine statische Belastbarkeit von 80 kg. Die integrierte Platte weist eine Länge von 40 mm und eine Breite von 17 mm auf, wodurch eine stabile Befestigung und optimale Kraftübertragung für Rollenanwendungen gewährleistet wird.

Leichtlast
8 mm
Leichtlast
8 mm
Zubehör
Montageplatte
P11-40x25 / 8

Das Zubehör mit Bundstift mit L-Platte bietet eine kompakte Befestigungslösung für Rollen mit einer Gesamthöhe von 8 mm. Die L-förmige Montageplatte misst 40 mm in der Länge und 25 mm in der Breite und ermöglicht eine sichere Anbindung. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 80 kg erreicht, was eine zuverlässige Performance in verschiedenen Anwendungsbereichen gewährleistet.

Leichtlast
8 mm
Leichtlast
8 mm
Zubehör
Schaft
R10-8x28 / 8

Dieses Zubehör mit Gewindebolzen-Befestigung ist speziell für den Einsatz an Rollen konzipiert und bietet bei einer kompakten Gesamthöhe von nur 3,5 mm eine dynamische Tragfähigkeit von 40 kg bei Geschwindigkeiten bis 3 km/h sowie eine statische Belastbarkeit von 80 kg. Mit einem Eigengewicht von lediglich 0,02 kg ermöglicht diese Komponente eine platzsparende und gewichtsoptimierte Integration in bestehende Rollensysteme.

Leichtlast
3.5 mm
Leichtlast
3.5 mm