Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Lenkrolle mit Radfeststeller Mono ist mit einem Blindloch für Bundstift B10 als Befestigungssystem ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über ein Stift, drehbar-Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus Polypropylen mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit einem Gleitlager ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 100 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 120 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 70 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 140 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für Anwendungen an Nachttischen, Mediamöbeln sowie in Alten- und Pflegeheimen und für Pflegewagen.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
5025PJH100L51-10 RAL9006
EAN
4031582308464
Kernattribute
Typ
Lenkrolle mit Radfeststeller
Tragfähigkeit bei 3 km/h
70 kg
Statische Tragfähigkeit
140 kg
Bauhöhe
120 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0,21 kg
Produktname
Mono
Norm
EN12528 - Möbelrollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Montage
Befestigungsart
Blindloch für Bundstift B10
Rückenloch Durchmesser
10 mm
Gehäuse
Farbe
Weißaluminium (RAL9006)
Gabelform
Geschlossen
Material
Polyamid
Schwenklager
Stift, drehbar
Störkreis
214 mm
Ausladung
40 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
87 Shore A
Material des Radkörpers
Polypropylen
Material der Lauffläche
Thermoplastischer Gummi
Breite der Lauffläche
24 mm
Durchmesser
100 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Lager
Gleitlager
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
Lackierte Oberfläche
Gold, Chrom oder Glanzfarben
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
Mono
5020PJH100L51-10 RAL9006

Die Lenkrolle Mono ist mit einem Blindloch für Bundstift B10 als Befestigungssystem ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über einen Stift als drehbares Schwenklager. Das Rad weist einen Durchmesser von 100 mm auf, wobei der Radkörper aus Polypropylen gefertigt ist und eine Lauffläche aus thermoplastischem Gummi besitzt. Die Lagerung erfolgt über ein Gleitlager. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 120 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 70 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 140 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für Anwendungen an Nachttischen, Mediamöbeln, in Alten- und Pflegeheimen sowie an Pflegewagen.

100 mm
Leichtlast
120 mm
100 mm
Leichtlast
120 mm