Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Lenkrolle Levina ist mit einer Anschraubloch-Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Polyamid mit zweireihiger Kugelbahn als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Grundkörper mit gespritztem Polyurethan-Laufbelag und ist mit Präzisionskugellagern ausgerüstet, bei einem Raddurchmesser von 125 mm. Die Gesamtbauhöhe der Rolle beträgt 161 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 200 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Pflegebetten, Speisewagen, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Krankenhäuser, Medikamentenwagen, Alten- und Pflegeheime, Pflegewagen, professionelle Reinigungswagen, Einkaufswagen, Ladeneinrichtungen, Displays, Ultraschallgeräte, Beatmungsgeräte, Werkbänke und Werkzeugschränke.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
5370UAP125P30-13 7001
EAN
4031582347647
S4-Materialnummer
990037590
Kernattribute
Typ
Lenkrolle
Gesamtbreite
59 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
161 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0,59 kg
Produktname
Levina
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Montage
Befestigungsart
Anschraubloch
Rückenloch Durchmesser
13 mm
Gehäuse
Farbe
Silbergrau (RAL7001)
Gabelform
Schlank
Material
Polyamid
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Dom Durchmesser
59 mm
Störkreis
201 mm
Ausladung
38 mm
Schwenkradius
100,5 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)
42 Shore D
Material des Radkörpers
Polyamid
Material der Lauffläche
Polyurethan, gespritzt
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
125 mm
Breite des Radkörpers
32 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Lager
Präzisionskugellager
Radfarbe
Silbergrau (RAL7001)

Universal Design Award

Universal Design Award

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club
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
Bruchfeste Konstruktion
Extrem hohe Stoßdämpfung
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
Levina
5377UAP125P30-13 7001/7001

Die Levina ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die über eine Anschraubloch-Befestigung verfügt. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet. Das Rad verfügt über einen Polyamid-Grundkörper mit einer gespritzten Polyurethan-Lauffläche und ist mit Präzisionskugellagern gelagert. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 161 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 200 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Anästhesiewagen, medizinische Geräte, Pflegebetten, Computer auf Rädern, Reinigungswagen, Werkbänke und Ladeneinrichtungen.

125 mm
Leichtlast
161 mm
125 mm
Leichtlast
161 mm