Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Lenkrolle Levina ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Polyamid mit zweireihiger Kugelbahn als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Polypropylen-Grundkörper mit spurlosem Vollgummi-Laufbelag und ist mit Präzisionskugellagern ausgerüstet, bei einem Raddurchmesser von 125 mm. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 161 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 200 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Pflegebetten, Speisewagen, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Krankenhäuser, Medikamentenwagen, Alten- und Pflegeheime, Pflegewagen, professionelle Reinigungswagen, Einkaufswagen, Ladeneinrichtungen, Displays, Ultraschallgeräte, Beatmungsgeräte, Werkbänke und Werkzeugschränke.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
5370PIP125P50 7001
EAN
4031582362770
S4-Materialnummer
990035473
Kernattribute
Typ
Lenkrolle
Gesamtbreite
59 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
161 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0,62 kg
Produktname
Levina
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Montage
Befestigungsart
Rechteckige Platte
Plattenloch Durchmesser
8,5 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
51,5 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
46,5 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
61,5 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
56 mm
Plattenlänge
77 mm
Plattenbreite
67 mm
Gehäuse
Farbe
Silbergrau (RAL7001)
Gabelform
Schlank
Material
Polyamid
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Dom Durchmesser
59 mm
Störkreis
201 mm
Ausladung
38 mm
Schwenkradius
100,5 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
80 Shore A
Material des Radkörpers
Polypropylen
Material der Lauffläche
Vollgummi, spurlos
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
125 mm
Breite des Radkörpers
32 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Lager
Präzisionskugellager
Radfarbe
Silbergrau (RAL7001)

Universal Design Award

Universal Design Award

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club
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
Bruchfeste Konstruktion
Extrem hohe Stoßdämpfung
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
Levina
5377PIP125P50 7001/7001

Die Levina ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die mit einer rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus hochwertigem Polyamid und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen robusten Polypropylen-Radkörper mit einer spurlosen Vollgummi-Lauffläche und ist mit Präzisionskugellagern ausgerüstet. Bei einem Raddurchmesser von 125 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 161 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese technischen Eigenschaften machen die Rolle ideal für vielfältige Anwendungen in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, medizinischen Geräten, Reinigungswagen, Einkaufswagen und industriellen Arbeitsplätzen.

125 mm
Leichtlast
161 mm
125 mm
Leichtlast
161 mm