Lenkrolle 125 mm
Agila
EAN:
4031582371482
Artikelnummer:
2470PIO125R07-Ø21,5-24
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Variable Befestigung
Die Lenkrolle Agila ist mit einem Kunststoffexpander, rund ausgestattet, wobei bei der Bestellung der erforderliche Rohrinnendur...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Die Lenkrolle Agila ist mit einem Kunststoffexpander, rund ausgestattet, wobei bei der Bestellung der erforderliche Rohrinnendurchmesser anzugeben ist. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit einem Durchmesser von 125 mm besteht aus Polypropylen als Radkörpermaterial und Vollgummi, spurlos als Lauffläche, während ein Gleitlager für die Radlagerung sorgt. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 163 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 160 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Kernattribute
Montage
Gehäuse
Rad
Griff-Set